Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV5, GV6
Bild av GV6P320F Schneider Electric

GV6P320F

E-nummer: 3110475

Bild av GV6P320F Schneider Electric
GV6P320F
E-nummer: 3110475

TeSys GV5 motorskyddsbrytare, termiskt & magnetiskt skydd, vred, 320A 36kA Elink

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489915445
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys GV6
    enhetens korta namn
    GV6P
    typ av produkt eller komponent
    Motor circuit breaker
    enhetsapplikation
    Motor protection
    skyddstyp
    Överlastskydd
    Kortslutningsskydd
    Momentanskydd
    Fasobalans
    Fasbortfall
    användnings kategori
    Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
    Manövertyp
    Direktmonterat vridhandtag
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    antal poler
    3P
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz
    [In] märkström
    320 A vid 65 °C
    Prestandakod
    F 36 kA
    brytförmåga
    36 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    25 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
    [Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    800 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV
    överspänningskategori
    III
    utlösarnamn
    Micrologic 2.3 M
    märkström utlösningsenhet
    320 A
    utlösarteknik
    Elektronisk
    magnetiskt trippström
    4800 A
    [Isd] korttidsskydd inställningsområde
    5...13 x Ir adjustable 9 settings
    termiskt överströmsrelä, inställningsområde
    160…320 A adjustable 9 settings
    termisk överbelastningsklass
    Class 5 överensstämmer med IEC 60947-4-1
    Klass 10 överensstämmer med IEC 60947-4-1
    Klass 20 överensstämmer med IEC 60947-4-1
    känslighet fasfel
    Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1
    mekanisk livslängd
    15000 cycles
    elektrisk livslängd
    6000 cycles för AC-3 vid 400/415 V In
    maximal driftsfrekvens
    25 cyc/h
    listad plikt
    Kontinuerlig
    effektförlust per pol
    19,2 W
    Teknisk data
    motoreffekt kW
    132…160 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    160…200 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    200…250 kW vid 660/690 V AC 50/60 Hz
    lokal indikering
    LED färdig
    LED 95 % Ith
    standarder
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    produktcertifieringar
    IECEE CB Scheme
    EAC (pending)
    montering
    Med skruvar
    montageposition
    Horisontella och vertikala
    anslutningar - plintar
    Effektkrets: Skenor 32 x 10 mm
    Effektkrets: kabelskor - extern diameter: 32 mm
    anslutningsavstånd
    45 mm utan spridare
    åtdragningsmoment
    50 N.m skruv : M10
    bredd
    140 mm
    Höjd
    255 mm
    djup
    179 mm
    produktens vikt
    6,5 kg
    färg
    Antracit (RAL 7016)
    Miljö
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −55…85 °C
    Omgivningstemperatur vid drift
    −25…70 °C
    höjd över havet
    0...2000 m utan nedklassning
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med IEC 62262
    föroreningsgrad
    3
    skyddsbehandling
    TC
    brandtålighet
    960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    mekanisk tålighet
    Vibrationer: 2...13.2 Hz +/- 1 mm överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Vibrationer: 13.2...100 Hz 0.7 gn överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    5,8 kg
    Förpackning 1 höjd
    16 cm
    Förpackning 1 bredd
    26,8 cm
    Förpackning 1 längd
    27,4 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S04
    Förpackning 2 antal enheter
    2
    Förpackning 2 vikt
    12,3 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    40 cm
    Förpackning 2 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska7
    • engelska10
    • franska6
    • italienska5
    • kinesiska5
    • portugisiska5
    • ryska5
    • spanska5
    • tyska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2020-04-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format dwg
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2019-03-15
    prp.document.label.format dwg
    Storlek 355.6 KB
    Datum 2019-03-15
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2019-03-15
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.2 MB
    Datum 2019-08-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2019-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV6P320F : TeSys GV5 motorskyddsbrytare, termiskt & magnetiskt skydd, vred, 320A 36kA Elink
    Beskrivning
    TeSys GV5 motorskyddsbrytare, termiskt & magnetiskt skydd, vred, 320A 36kA Elink
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    TeSys GV5 motorskyddsbrytare, termiskt & magnetiskt skydd, vred, 320A 36kA Elink
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 325.6 KB
    Datum 2019-06-02
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 368.2 KB
    Datum 2019-06-02
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV6P320F : TeSys GV5 motorskyddsbrytare, termiskt & magnetiskt skydd, vred, 320A 36kA Elink
    Beskrivning
    TeSys GV5 motorskyddsbrytare, termiskt & magnetiskt skydd, vred, 320A 36kA Elink
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    TeSys GV5 motorskyddsbrytare, termiskt & magnetiskt skydd, vred, 320A 36kA Elink
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV6P320F : TeSys GV5 motorskyddsbrytare, termiskt & magnetiskt skydd, vred, 320A 36kA Elink
    Beskrivning
    TeSys GV5 motorskyddsbrytare, termiskt & magnetiskt skydd, vred, 320A 36kA Elink
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    TeSys GV5 motorskyddsbrytare, termiskt & magnetiskt skydd, vred, 320A 36kA Elink
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.