Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV5, GV6
Bild av GV7AC022 Schneider Electric

GV7AC022

E-nummer: 3116382

Green premium brand logo
Bild av GV7AC022 Schneider Electric
GV7AC022
E-nummer: 3116382
Green premium brand logo

Kabelanslutning 1,5-185mm²

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110617566
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    typ av produkt eller komponent
    Clip-on anslutning
    enhetens korta namn
    GV7AC
    serie kompatibilitet
    TeSys TeSys GV7
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    Teknisk data
    [Le] nominell märkdriftström
    220 A
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning1,5…185 mm² klämma
    kvantitet per set
    Sats med 3
    nettovikt
    0,3 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,168 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,100 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,000 dm
    Förpackning 1 längd
    0,400 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska4
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2020-04-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    3 STEEL CONNECTORS
    Filer i dokument
    stp
    639.6 KB
    zip
    697.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2012-06-22
    Filer i dokument
    stp
    639.6 KB
    zip
    697.9 KB
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV7AC022 : GV7AC022_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    GV7AC022_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    GV7AC022_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV7AC022 : GV7AC022_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    GV7AC022_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    GV7AC022_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV7AC022 : GV7AC022_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    GV7AC022_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    GV7AC022_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.