Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV7
Bild av GV7AD112 Schneider Electric
Utgången

GV7AD112

E-nummer: 3116372

Bild av GV7AD112 Schneider Electric
Utgången
GV7AD112
E-nummer: 3116372

Överlastutlösare

Visa fler egenskaper
GV7AD112  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110567298
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    typ av produkt eller komponent
    Fel
    serie kompatibilitet
    TeSys TeSys GV7
    Teknisk data
    tillgänglig funktion
    Differentiering av termisk överbelastning och magnetfel
    placering (vid montage)
    Inuti frontpanelen
    funktion hjälpkontakter
    Felsignal
    Ue märkspänning
    110 V DC för styrkrets
    240 V DC för styrkrets
    110 V AC 50/60 Hz för styrkrets
    240 V AC 50/60 Hz för styrkrets
    nettovikt
    0,1 kg
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    36 g
    Förpackning 1 höjd
    4 cm
    Förpackning 1 bredd
    4,8 cm
    Förpackning 1 längd
    5,3 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska5
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2020-04-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys GV7 - fault discrimination device (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    255.4 KB
    pdf
    275.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 531 KB
    Datum 2018-07-17
    Filer i dokument
    stp
    255.4 KB
    pdf
    275.6 KB
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV7AD112 : Överlastutlösare
    Beskrivning
    Överlastutlösare
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Överlastutlösare
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV7AD112 : Överlastutlösare
    Beskrivning
    Överlastutlösare
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Överlastutlösare
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV7AD112 : Överlastutlösare
    Beskrivning
    Överlastutlösare
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Överlastutlösare
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.