Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV7
Bild av GV7RS150 Schneider Electric
Utgången

GV7RS150

E-nummer: 3116280

Bild av GV7RS150 Schneider Electric
Utgången
GV7RS150
E-nummer: 3116280

Motorskyddsbrytare med termiskt/magnetisktskydd 90-150A, hög brytförmåga

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110566871
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

GV7RS150 ersätts med:
Produkt
Antal
GV5P150H
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 15 april 2019
1
  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys GV7
    enhetens korta namn
    GV7R
    enhetsapplikation
    Motor
    antal poler
    3P
    typ av nät
    AC
    användnings kategori
    AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1
    nätfrekvens
    50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-4-1
    brytförmåga
    50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    65 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
    70 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
    [Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
    thermal protection adjustment range
    90…150 A
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    Teknisk data
    montagesätt
    Med clips
    Med skruv
    montagefästen
    Infälld
    Skena
    Panelmontering
    Kit för fastställande ställverket
    montageposition
    Vertikal
    motoreffekt kW
    110 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz
    55 kW vid 400...415 V AC 50/60 Hz
    75 kW vid 400...415 V AC 50/60 Hz
    75 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    90 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    90 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz
    Manövertyp
    Vippa
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ui] isolationsspänning
    750 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    150 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    power dissipation per pole
    8.7 W
    effektförlust per pol
    8,7 W
    mekanisk livslängd
    40000 cycles
    elektrisk livslängd
    20000 cycles för AC-3 vid 440 V In
    40000 cycles för AC-3 vid 440 V In/2
    maximal driftsfrekvens
    25 cyc/h
    listad plikt
    Kontinuerlig överensstämmer med IEC 60947-4-1
    anslutningsavstånd
    35 mm utan spridare
    45 mm med spridare
    anslutningar - plintar
    Skenor
    Kabel med kabelsko - extern diameter: 10 mm
    Skruv
    Skalade kabelanslutningar 1,5…95 mm²
    åtdragningsmoment
    10 N.m på skruv M6
    15 N.m på skalade kabelanslutningar 1,5…95 mm²
    mekanisk tålighet
    Dämpare: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Vibrationer: 2.5 Gn, 0...25 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med IEC 60947-1
    känslighet fasfel
    Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
    Höjd
    161 mm
    Bredd
    105 mm
    Djup
    111 mm
    nettovikt
    2,02 kg
    Miljö
    standarder
    NF C 63-650
    EN/IEC 60947-2
    NF C 63-120
    EN/IEC 60947-4-1
    VDE 0113
    NF C 79-130
    VDE 0660
    EN/IEC 60947-1
    produktcertifieringar
    UL
    DNV
    skyddsbehandling
    TC
    IP-kapslingsklass
    IP405 (med beröringsskydd) överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    3
    omgivningstemperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −55…95 °C
    Brandtålighet
    960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    höjd över havet
    2000 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,963 kg
    Förpackning 1 höjd
    14,000 cm
    Förpackning 1 bredd
    11,500 cm
    Förpackning 1 längd
    17,500 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska4
    • engelska7
    • franska4
    • italienska4
    • kinesiska4
    • portugisiska4
    • ryska4
    • spanska4
    • tyska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Filer i dokument
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2012-06-22
    Filer i dokument
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 124.1 KB
    Datum 2007-01-24
    Filer i dokument
    dwf
    2.2 KB
    dxf
    69.7 KB
    wmf
    5.4 KB
    dwg
    46.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 98.8 KB
    Datum 2007-01-24
    Filer i dokument
    dwg
    40.6 KB
    dwf
    1.6 KB
    dxf
    52.8 KB
    wmf
    3.8 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2019-01-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV7RS150 : Motorskyddsbrytare med termiskt/magnetisktskydd 90-150A, hög brytförmåga
    Beskrivning
    Motorskyddsbrytare med termiskt/magnetisktskydd 90-150A, hög brytförmåga
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Motorskyddsbrytare med termiskt/magnetisktskydd 90-150A, hög brytförmåga
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 260.7 KB
    Datum 2018-10-20
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 981 KB
    Datum 2010-10-17
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.