Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV3
Bild av GVAD1001 Schneider Electric

GVAD1001

E-nummer: 3116630

Green premium brand logo
Bild av GVAD1001 Schneider Electric
GVAD1001
E-nummer: 3116630
Green premium brand logo

Hjälp och signalkontaktblock 1sl+1br sidomontage (V)

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110343540
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    enhetens korta namn
    GVAD
    typ av produkt eller komponent
    Hjälpkontaktblock
    produktkompatibilitet
    GV2P
    GV2LE
    GV3L
    GV2ME
    GV2RT
    GV3P
    GV2L
    placering (vid montage)
    Vänster sida
    hjälpkontakternas funktion
    Felsignal 1 NO
    kontakt komposition
    1 Slutande + 1 Brytande
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1…2,5 mm²fast
    Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²fast
    Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,75…2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,75…2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,75…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,75…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Teknisk data
    [Ui] isolationsspänning
    690 V överensstämmer med IEC 60947-1
    300 V överensstämmer med UL 508
    300 V överensstämmer med CSA C22.2
    Ue märkspänning
    48...690 V AC
    24...240 V DC
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    6 A
    2,5 A för fel signalering
    skyddstyp
    GB2CB... brytare
    GG säkring 10 A
    mekanisk livslängd
    100000 cycles
    minsta brytström
    5 mA
    minsta brytspänning
    17 V
    klassad användareffekt i VA
    300 VA vid 48 V AC-15 100000 cycles
    414 VA vid 690 V AC-15 100000 cycles
    500 VA vid 110…127 V AC-15 100000 cycles
    500 VA vid 500 V AC-15 100000 cycles
    650 VA vid 440 V AC-15 100000 cycles
    720 VA vid 230…240 V AC-15 100000 cycles
    850 VA vid 380…415 V AC-15 100000 cycles
    36 VA vid 24 V AC-14 1000 cycles
    48 VA vid 48 V AC-14 1000 cycles
    72 VA vid 110…127 V AC-14 1000 cycles
    klassad användareffekt i VA
    120 W vid 240 V DC-13 100000 cycles
    140 W vid 110 V DC-13 100000 cycles
    140 W vid 24 V DC-13 100000 cycles
    180 W vid 60 V DC-13 100000 cycles
    240 W vid 48 V DC-13 100000 cycles
    15 W vid 48 V DC-13 1000 cycles
    24 W vid 24 V DC-13 1000 cycles
    9 W vid 60 V DC-13 1000 cycles
    åtdragningsmoment
    1,4 N.m - på skruvanslutning
    Höjd
    89 mm
    bredd
    9,3 mm
    djup
    66 mm
    produktens vikt
    0,055 kg
    Miljö
    miljökarakteristik
    Normal miljö
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    45,33 g
    Förpackning 1 höjd
    1,9 cm
    Förpackning 1 bredd
    9,3 cm
    Förpackning 1 längd
    7,1 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska9
    • engelska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SIDE MOUNT.AUX. (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    455.2 KB
    zip
    474.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 929.5 KB
    Datum 2017-12-18
    Filer i dokument
    stp
    455.2 KB
    zip
    474.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 100.1 KB
    Datum 2007-11-28
    prp.document.label.format zip
    Storlek 100.1 KB
    Datum 2007-11-27
    Contact blocks for circuit-breaker (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    2.5 KB
    dxf
    58.8 KB
    wmf
    7.6 KB
    dwg
    42.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 111.6 KB
    Datum 2007-01-19
    Filer i dokument
    dwf
    2.5 KB
    dxf
    58.8 KB
    wmf
    7.6 KB
    dwg
    42.7 KB
    Contact blocks for circuit-breaker (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    35.7 KB
    dwf
    1.3 KB
    dxf
    40.2 KB
    wmf
    2.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 79.5 KB
    Datum 2007-01-19
    Filer i dokument
    dwg
    35.7 KB
    dwf
    1.3 KB
    dxf
    40.2 KB
    wmf
    2.3 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2016-04-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GVAD1001 : GVAD1001_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    GVAD1001_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    GVAD1001_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 538.9 KB
    Datum 2013-10-25
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GVAD1001 : GVAD1001_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    GVAD1001_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    GVAD1001_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GVAD1001 : GVAD1001_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    GVAD1001_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    GVAD1001_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.