Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV3
Bild av GVAED101 Schneider Electric

GVAED101

E-nummer: 3116415

Green premium brand logo
Bild av GVAED101 Schneider Electric
GVAED101
E-nummer: 3116415
Green premium brand logo

Hjälp och signalkontaktblock 1sl+1sl frontmontage

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119405478
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    enhetens korta namn
    GVAED
    typ av produkt eller komponent
    Hjälpkontaktblock
    produktkompatibilitet
    GV3P
    GV3L
    placering (vid montage)
    Framsida
    hjälpkontakternas funktion
    Felsignal 1 NO
    kontakt komposition
    2 slutande
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1…2,5 mm²fast
    Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²fast
    Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,75…2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,75…2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,75…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,75…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    [Ui] isolationsspänning
    600 V överensstämmer med UL 508
    690 V överensstämmer med IEC 60947-1
    600 V överensstämmer med CSA C22.2
    Ue märkspänning
    24...240 V AC
    24...60 V DC
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    2,5 A
    skyddstyp
    GB2CB... brytare
    GG säkring 10 A
    mekanisk livslängd
    100000 cycles
    minsta brytström
    5 mA
    minsta brytspänning
    17 V
    klassad användareffekt i VA
    300 VA vid 48 V AC-15 100000 cycles
    400 VA vid 690 V AC-15 100000 cycles
    500 VA vid 110…127 V AC-15 100000 cycles
    500 VA vid 500 V AC-15 100000 cycles
    650 VA vid 440 V AC-15 100000 cycles
    720 VA vid 230…240 V AC-15 100000 cycles
    850 VA vid 380…415 V AC-15 100000 cycles
    klassad användareffekt i VA
    120 W vid 240 V DC-13 100000 cycles
    140 W vid 110 V DC-13 100000 cycles
    140 W vid 24 V DC-13 100000 cycles
    180 W vid 60 V DC-13 100000 cycles
    240 W vid 48 V DC-13 100000 cycles
    åtdragningsmoment
    1,4 N.m - på skruvanslutning
    Höjd
    11 mm
    bredd
    45 mm
    djup
    29 mm
    produktens vikt
    0,05 kg
    Miljö
    miljökarakteristik
    Normal miljö
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    20 g
    Förpackning 1 höjd
    0,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    3 cm
    Förpackning 1 längd
    4,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    10
    Förpackning 2 vikt
    210 g
    Förpackning 2 höjd
    6,2 cm
    Förpackning 2 bredd
    7,3 cm
    Förpackning 2 längd
    12 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S02
    Förpackning 3 antal enheter
    220
    Förpackning 3 vikt
    4,874 kg
    Förpackning 3 höjd
    15 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska4
    • franska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 954.7 KB
    Datum 2014-07-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 270.2 KB
    Datum 2019-07-04
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GVAED101 : Hjälp och signalkontaktblock 1sl+1sl frontmontage
    Beskrivning
    Hjälp och signalkontaktblock 1sl+1sl frontmontage
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Hjälp och signalkontaktblock 1sl+1sl frontmontage
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 538.9 KB
    Datum 2013-10-25
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GVAED101 : Hjälp och signalkontaktblock 1sl+1sl frontmontage
    Beskrivning
    Hjälp och signalkontaktblock 1sl+1sl frontmontage
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Hjälp och signalkontaktblock 1sl+1sl frontmontage
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GVAED101 : Hjälp och signalkontaktblock 1sl+1sl frontmontage
    Beskrivning
    Hjälp och signalkontaktblock 1sl+1sl frontmontage
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Hjälp och signalkontaktblock 1sl+1sl frontmontage
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.