Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GC, GY, GF
Bild av GY2540B5 Schneider Electric
Utgången

GY2540B5

Green premium brand logo
Bild av GY2540B5 Schneider Electric
Utgången
GY2540B5
Green premium brand logo

Normkontaktor 25A 4sl 24V dubbeltariff

Visa fler egenskaper
GY2540B5  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110642605
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys GY
    typ av produkt eller komponent
    Normkontaktor dubbeltariff
    enhetens korta namn
    GY25
    driftskategori
    Motorstyrning
    Värme
    Belysning
    Teknisk data
    koordinationstyp
    AC-7A
    AC-7B
    antal poler
    4P
    power pole contact composition
    4 Slutande
    (Ue) nominell driftspänning
    <= 250 V AC
    [Ie] märkdriftström
    25 A AC-7A
    8,5 A AC-7B
    driftsläge
    30°/vertical
    typ av kontrollkrets
    AC vid 50 Hz
    [Uc] manöverspänning
    24 V AC 50 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    25 A 50 °C för effektkrets
    Irms klassad slutande kapacitet
    68 A vid 400 V AC för effektkrets överensstämmer med IEC 61095
    märkbrytförmåga
    68 A vid 400 V för effektkrets överensstämmer med IEC 61095
    [Icw] märkkorttidsström
    200 A 40 °C - 10 s för effektkrets
    62 A 40 °C - 30 s för effektkrets
    rekommenderad säkringsstorlek
    25 A gL vid <= 440 V för effektkrets
    genomsnittlig impedans
    2,5 mOhm 50 Hz - Ith 25 A för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    500 V överensstämmer med IEC 61095
    500 V överensstämmer med VDE 0110
    elektrisk livslängd
    100000 cycles AC-7A:
    100000 cycles AC-7B:
    förlusteffekt per pol
    1,6 W
    Manövertyp
    Fjärrstyrning
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    DIN-skena
    standarder
    IEC 60947-5
    IEC 61095
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 2,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1,5 mm²fast utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1,5 mm²fast utan ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 6 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel (kablar) 4 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 6 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel (kablar) 1,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 6 mm²fast utan ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel (kablar) 4 mm²fast utan ändhylsa
    åtdragningsmoment
    0,8 N.m styrkrets: - på skruvanslutning
    0,8 N.m effektkrets: - på skruvanslutning
    arbetstid
    10...25 ms öppnar
    10...30 ms stänger
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    maximalt arbetsområde
    300 cyc/h 50 °C
    manöverspännings begränsning
    0.2...0.75 Uc (på <50 °C)drop-out: vid 50 Hz
    0.85...1.1 Uc (på <50 °C)operativa: vid 50 Hz
    starteffekt i VA
    34 VA (på 20 °C) 50 Hz
    hålleffekt (VA)
    4,6 VA (på 20 °C) 50 Hz
    värmeavgivning
    1,6 W vid 50/60 Hz
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP40 (i kapsling) överensstämmer med VDE 0106
    IP20 överensstämmer med VDE 0106
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    −5…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    arbetshöjd över havet
    <= 3000 m
    mekanisk tålighet
    Dämpare kontaktor öppen: 10 Gn för 11 ms
    Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn för 11 ms
    Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrationer kontaktor sluten: 3 Gn, 5...300 Hz
    totalt antal 18 mm moduler
    2
    Höjd
    85 mm
    bredd
    36 mm
    djup
    62,5 mm
    produktens vikt
    0,23 kg
    kvantitet per set
    Sats om 6
    färg
    Vit
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    230 g
    Förpackning 1 höjd
    9 cm
    Förpackning 1 bredd
    23 cm
    Förpackning 1 längd
    8 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska6
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2015-12-09
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GY2540B5 : Normkontaktor 25A 4sl 24V dubbeltariff
    Beskrivning
    Normkontaktor 25A 4sl 24V dubbeltariff
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Normkontaktor 25A 4sl 24V dubbeltariff
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 381.6 KB
    Datum 2016-12-14
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GY2540B5 : Normkontaktor 25A 4sl 24V dubbeltariff
    Beskrivning
    Normkontaktor 25A 4sl 24V dubbeltariff
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Normkontaktor 25A 4sl 24V dubbeltariff
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GY2540B5 : Normkontaktor 25A 4sl 24V dubbeltariff
    Beskrivning
    Normkontaktor 25A 4sl 24V dubbeltariff
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Normkontaktor 25A 4sl 24V dubbeltariff
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.