Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Magelis GTU
Bild av HMIDT952 Schneider Electric

HMIDT952

E-nummer: 4509062

Green premium brand logo
Bild av HMIDT952 Schneider Electric
HMIDT952
E-nummer: 4509062
Green premium brand logo

19W Touch Smart Display FWXGA

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481203472
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony GTU
    typ av produkt eller komponent
    Platt skärm
    terminaltyp
    Pekskärm
    integrerad anslutningstyp
    USB 2.0 typ A
    USB 2.0 typ mini B
    Teknisk data
    pixel upplösning
    1366 x 768
    pekskärmens upplösning
    2048 x 2048
    tillgänglig funktion
    Ljussensor
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC kraftmatning
    nivåer matningsspänning
    10,8…28,8 V
    effektförbrukning i W
    19 W
    displaystorlek
    18.5 inch
    displaytyp
    Färg TFT LCD
    displayupplösning
    1366 x 768 pixels FWXGA
    displayfärg
    16 miljoner färger
    livslängd backgrundsbelysning
    50000 timmar
    pekskärm
    Multi-touch projected capactive technology (PCT), 50000000 cycles
    typ av installation
    Inomhusinstallation
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    stötström
    30 A
    hålbild mått
    465 (+ 1/- 0) x 319 (+ 1/- 0) mm
    Bredd
    483 mm
    Höjd
    337 mm
    inbyggnadsdjup
    69 mm
    nettovikt
    6,8 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP66 frontpanel:
    IP67 frontpanel:
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 4X frontpanel
    standarder
    UL 508
    ANSI/ISA 12-12-01
    CSA C22.2 No 213 class I division 2
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61132-2
    produktcertifieringar
    RCM
    CULus
    CE
    KC
    omgivningstemperatur vid drift
    0…55 °C överensstämmer med EN 61131-2
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −20…60 °C
    föroreningsgrad
    2
    relativ luftfuktighet
    10…90 % ingen kondens
    höjd över havet
    2000 m
    vibrationsbeständighet
    3.5 mm konstant amplitud (f = 5…9 Hz) överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    9.8 m/s² (f = 9…150 Hz) överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    chocktålighet
    147 m/s² överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    5,550 kg
    Förpackning 1 höjd
    47,600 cm
    Förpackning 1 bredd
    17,500 cm
    Förpackning 1 längd
    60,200 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska4
    • engelska11
    • franska2
    • italienska2
    • kinesiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.6 MB
    Datum 2019-12-20
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.3 MB
    Datum 2019-11-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 985.8 KB
    Datum 2019-09-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2019-03-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2019-03-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 150.6 KB
    Datum 2018-08-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 153.9 KB
    Datum 2018-08-07
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 156.4 KB
    Datum 2019-02-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2017-09-12
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    HMIDT952 : HMIDT952_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    HMIDT952_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    HMIDT952_ROHS_DECLARATION
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 149.3 KB
    Datum 2020-02-26
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    HMIDT952 : HMIDT952_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    HMIDT952_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    HMIDT952_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    HMIDT952 : HMIDT952_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    HMIDT952_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    HMIDT952_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.