Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Magelis GTU
Bild av HMIG3UFC Schneider Electric

HMIG3UFC

Green premium brand logo
Bild av HMIG3UFC Schneider Electric
HMIG3UFC
Green premium brand logo

Premium BOX HMIG3U extra skydd, coating

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480841620
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony GTU
    typ av produkt eller komponent
    Basenhet
    enhetens korta namn
    Premium Box
    operativsystem
    Harmony
    mjukvarupaket
    Vijeo Designer run time
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Harmony GTU
    preocessornamn
    CPU RISC 600 MHz
    utrustning datalagring
    SD kort 1 GB
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
    minnesbeskrivning
    Intern RAM 256 MB
    Backup minne NVRAM 512 kB
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    integrerad anslutningstyp
    Ethernet TCP/IP med 2 RJ45
    COM1 serieport RJ45 RS485, transmission rate: 110...115200 bit/s
    COM1 serieport RJ45 RS485, transmission rate: 187.5 kbit/s
    COM2 serieport SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, transmission rate: 110...115200 bit/s
    COM2 serieport SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, transmission rate: 187.5 kbit/s
    Auxiliary port anslutningsplint
    Expansion del fältbuskort
    USB 2.0 port med 2 USB typ A
    USB 2.0 port mini B USB
    kommunikationsprotokoll
    Modbus
    Uni-telway
    Modbus TCP/IP
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC kraftmatning
    djup
    45 mm
    Höjd
    131 mm
    bredd
    188 mm
    produktens vikt
    0,9 kg
    antal expansionsplatser tillgängliga
    2 slot(ar) för SD-kort
    Miljö
    standarder
    CSA C22.2 No 142
    ANSI/ISA 12-12-01
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 class I division 2
    IEC 61132-2
    produktcertifieringar
    CE
    CULus
    ATEX
    IEC-Ex
    RCM
    GL
    KC
    CUL
    EAC
    ABS
    BV
    CCS
    DNV
    LR
    RINA
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN 61131-2 Ed.3
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2 nivå 3
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −20…60 °C
    relativ luftfuktighet
    10…90 % ingen kondens
    omgivningstemperatur vid drift
    0…60 °C
    höjd över havet
    2000 m
    vibrationsbeständighet
    3.5 mm konstant amplitud (f = 5…9 Hz) överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    9.8 m/s² (f = 9…150 Hz) överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,091 kg
    Förpackning 1 höjd
    13,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    21 cm
    Förpackning 1 längd
    26 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska3
    • engelska6
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.3 MB
    Datum 2019-11-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2019-03-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2019-03-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 150.6 KB
    Datum 2018-08-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 153.9 KB
    Datum 2018-08-07
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2017-09-12
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    HMIG3UFC : HMIG3UFC_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    HMIG3UFC_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    HMIG3UFC_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    HMIG3UFC : HMIG3UFC_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    HMIG3UFC_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    HMIG3UFC_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    HMIG3UFC : HMIG3UFC_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    HMIG3UFC_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    HMIG3UFC_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.