Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Magelis industri-PC
Bild av HMIRSUS3A3701 Schneider Electric

HMIRSUS3A3701

Green premium brand logo
Bild av HMIRSUS3A3701 Schneider Electric
HMIRSUS3A3701
Green premium brand logo

Rack PC 2U Universal HMIRSU SSD, AC, 3 slots

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480684296
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Magelis iPC
    typ av produkt eller komponent
    Industrial rack PC
    enhetens korta namn
    Rack PC 2U Universal
    kompatibilitetsintervall
    IDisplay
    preocessornamn
    Intel Core i3 2120 3,3 GHz L3 cache 3 MB
    Storage slots
    2 front hot swap trays (2 SATA2)
    2 front hot swap trays (2 SATA3)
    utrustning datalagring
    128 GB in front tray SSD med MLC teknologi - hot swap 2000000 h mtbf
    minnesbeskrivning
    Upp till 32 GB RAM DDR3 intern i 4 slot(ar)
    4 GB RAM DDR3 intern i 2 slot(ar) (som standard)
    Teknisk data
    antal slottar
    1 PCI
    2 PCI express 16x
    körtyp
    DVD-RW
    videostyrenhet typ
    Intel HD Graphics
    display upplösning
    2048 x 1536 pixlar
    watchdog timer
    1…255 ms
    typ av kylning
    3 fans with speed control
    integrerad anslutningstyp
    4 USB 3.0 port
    2 COM1 serieport - SUB-D 9 hane - RS232
    1 VGA
    1 DVI video port
    2 USB 2.0 port
    1 audio micro input
    1 audio line utgång
    4 COM1 serial link (optional) - SUB-D 9 hane - RS232/RS485
    2 Ethernet - RJ45 (rate: 10/100/1000 Mbit/s)
    brytar applikation
    Case open
    operativsystem
    Windows 7 64 bits Ultimate - flera språk
    mjukvarupaket
    Vijeo XD run time demo run time demo license not included
    Citect SCADA DVD license not included
    EcoStruxure Operator Terminal Expert run time demo license not included
    motherboard type
    Micro ATX
    [Us] driftspänning
    100...240 V AC kraftmatning
    effektförbrukning i W
    300 W
    montagefästen
    19 " skåp
    djup
    523,8 mm
    höjd
    88 mm
    bredd
    482 mm
    produktens vikt
    14,5 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CCC
    EAC
    CULus
    standarder
    CSA 22-2 Nr 60950-1-07
    EN 55011: klass A grupp 1
    EN 60950-1
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-4
    FCC Part 15
    UL 60950-1
    kvalitetsmärkning
    CE
    direktiv
    2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
    2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med IEC 60529
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -20…60 °C överensstämmer med IEC 60068-2-2
    relativ fuktighet
    10…85 % ingen kondens överensstämmer med IEC 60068-2-78
    omgivningstemperatur vid drift
    0…40 °C överensstämmer med IEC 60068-2-2
    vibrationsbeständighet
    0.002 g²/Hz (f = 5…500 Hz)drift överensstämmer med IEC 60068-2-64
    2 gn (f = 5…500 Hz)ej i drift överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Magelis™ Industrial PC, Edge Box and Display catalog (Version 9.0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Magelis Rack iPC - Optimized, Universal and Performance, User Manual (Version 01)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    HMI_UL_NWGQ.E308655_ALL_FEB2019 (Version 1.0)
    Datum 2019-02-14
    Storlek 136.5 KB
    HMI_cUL_NWGQ7.E308655_ALL_FEB2019 (Version 1.0)
    Datum 2019-02-14
    Storlek 136.8 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Magelis Rack PC, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Magelis Rack PC, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /