Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Magelis industri-PC
Bild av HMIYMINNVRAM1 Schneider Electric

HMIYMINNVRAM1

Bild av HMIYMINNVRAM1 Schneider Electric
HMIYMINNVRAM1

Interface NVRAM för iPC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480795589
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Magelis iPC
    typ av produkt eller komponent
    Minneskort
    tillbehör / separat kategori
    Storage accessory
    Teknisk data
    tillbehörsdestination
    Magelis iPC with Mini PCIe slot
    integrerad anslutningstyp
    Mini PCIe full-size
    minnestyp
    2 MB NVRAM
    ingångsström
    150 mA vid 3.3 V DC
    kompatibilitetsintervall
    Magelis iPC
    Miljö
    omgivningstemperatur vid drift
    -20…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    relativ fuktighet
    5…95 % ingen kondens
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Magelis™ Industrial PC, Edge Box and Display catalog (Version 9.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /