Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Magelis industri-PC
Bild av HMIYMINSL24851 Schneider Electric

HMIYMINSL24851

Bild av HMIYMINSL24851 Schneider Electric
HMIYMINSL24851

Interface mini PCIe 2xRS422/485 isolerad för iPC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480795596
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Magelis iPC
    typ av produkt eller komponent
    Seriell interface
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    Teknisk data
    tillbehörsdestination
    Magelis iPC with Mini PCIe slot
    integrerad anslutningstyp
    Mini PCIe full-size med 2 hona SUB-D 9 RS422/RS485, transmission rate: 50 bit/s...921.6 kbit/s2 m kabel
    ingångsström
    400 mA vid 3.3 V DC
    kompatibilitetsintervall
    Magelis iPC
    bredd
    76 mm
    höjd
    81 mm
    djup
    38,2 mm
    Miljö
    omgivningstemperatur vid drift
    -20…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    relativ fuktighet
    5…95 % ingen kondens
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Magelis™ Industrial PC, Edge Box and Display catalog (Version 9.0)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /