" /> " />

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Magelis GTO
Bild av HMIZG552 Schneider Electric

HMIZG552

E-nummer: 4508107

Bild av HMIZG552 Schneider Electric
HMIZG552
E-nummer: 4508107

Packningssats Magelis GTO 10,4", rostfri

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595864150581
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony GTO
    tillbehör / separat typ
    Tätning
    tillbehör / separat kategori
    Tillbehör för skydd
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    HMIGTO5315
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    110 g
    Förpackning 1 höjd
    0,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    29,5 cm
    Förpackning 1 längd
    34 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S02
    Förpackning 2 antal enheter
    10
    Förpackning 2 vikt
    1,45 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    PAL
    Förpackning 3 antal enheter
    120
    Förpackning 3 vikt
    6,6 kg
    Förpackning 3 höjd
    45 cm
    Förpackning 3 bredd
    60 cm
    Förpackning 3 längd
    80 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska3
    • engelska1
    • italienska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.5 MB
    Datum 2020-03-06
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    HMIZG552 : HMIZG552_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    HMIZG552_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    HMIZG552_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    HMIZG552 : HMIZG552_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    HMIZG552_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    HMIZG552_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    HMIZG552 : HMIZG552_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    HMIZG552_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    HMIZG552_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.