" /> " />

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Magelis GTO
Bild av HMIZG562 Schneider Electric

HMIZG562

E-nummer: 4508111

Bild av HMIZG562 Schneider Electric
HMIZG562
E-nummer: 4508111

Packningssats Magelis HMIGTO rostfri 12,1"

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595864150574
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony GTO
    tillbehör / separat typ
    Tätning
    tillbehör / separat kategori
    Tillbehör för skydd
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    HMIGTO6315
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    125 g
    Förpackning 1 höjd
    0,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    30,5 cm
    Förpackning 1 längd
    40 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    PAL
    Förpackning 2 antal enheter
    120
    Förpackning 2 vikt
    7,8 kg
    Förpackning 2 höjd
    45 cm
    Förpackning 2 bredd
    60 cm
    Förpackning 2 längd
    80 cm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk1
    • engelska1
    • italienska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.5 MB
    Datum 2020-03-06
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.