Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Magelis GTO
Bild av HMIZGFIX Schneider Electric

HMIZGFIX

E-nummer: 4508117

Bild av HMIZGFIX Schneider Electric
HMIZGFIX
E-nummer: 4508117

Montagesats Magelis HMIGTO, klämmor

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595864150338
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony GTO
    tillbehör / separat kategori
    Montage- och fastsättningstillbehör
    tillbehör / separat typ
    Fästkit
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    HMIGTO1300
    HMIGTO1310
    HMIGTO2300
    HMIGTO2310
    HMIGTO3510
    HMIGTO4310
    HMIGTO5310
    HMIGTO6310
    tillbehör / separat destination
    Avancerad panel
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,038 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,000 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,000 cm
    Förpackning 1 längd
    10,000 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska3
    • engelska1
    • italienska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.5 MB
    Datum 2020-03-06
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    HMIZGFIX : HMIZGFIX_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    HMIZGFIX_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    HMIZGFIX_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    HMIZGFIX : HMIZGFIX_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    HMIZGFIX_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    HMIZGFIX_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    HMIZGFIX : HMIZGFIX_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    HMIZGFIX_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    HMIZGFIX_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.