Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Magelis STO & STU
Bild av HMIZSPWO Schneider Electric

HMIZSPWO

E-nummer: 4508591

Bild av HMIZSPWO Schneider Electric
HMIZSPWO
E-nummer: 4508591

Spänningsförs.kontakt HMISTO51x, 5st

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595864089751
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony STO & STU
    tillbehör / separat beteckning
    Kontaktdon för spänningsaggregat
    tillbehör / separat typ
    Spänningsanslutning
    tillbehör / separat kategori
    Separata delar
    tillbehör / separat destination
    3,4" liten pekskärm
    kvantitet per set
    Sats med 5
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,015 kg
    Förpackning 1 höjd
    11,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    100,000 mm
    Förpackning 1 längd
    140,000 mm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • engelska3
    • franska1
    • italienska1
    • kinesiska1
    • spanska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2020-01-21
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2019-11-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2017-09-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.