Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium ILA, ILE, ILS
Bild av ILA2T571PC1A0 Schneider Electric

ILA2T571PC1A0

Green premium brand logo
Bild av ILA2T571PC1A0 Schneider Electric
ILA2T571PC1A0
Green premium brand logo

integrated drive ILA med Servomotor - 24..48 V - Modbus TCP - industri kontakt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485187853
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Lexium integrated drive
    typ av produkt eller komponent
    Integrerad servomotor
    enhetens korta namn
    ILA
    motortyp
    Ac synkron servomotor
    antal motor poler
    6
    nätverkets antal faser
    Enfas
    [Us] matningsspänning
    24 V
    48 V
    typ av nät
    DC
    komunikationsinterface
    Modbus TCP, integrerade
    längd
    145,3 mm
    lindningstyp
    Medium speed of rotation and medium torque
    elektrisk anslutning
    Industrial connector
    hållbroms
    Utan
    typ av växellåda
    Utan
    nominell hastighet
    3200 rpm vid 24 V
    5100 rpm vid 48 V
    nominellt vridmoment
    0,44 N.m
    Teknisk data
    sändningshastighet
    10, 100 Mbits
    montagefästen
    Fläns
    flänsstorlek på motor
    57 mm
    antal motor stackar
    1
    centrering kragdiameter
    50 mm
    centrering kragdjup
    1,6 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    5,2 mm
    monteringshålets diameter
    66,6 mm
    typ av återkoppling
    Single turn encoder
    axel ände
    Outnyttjad
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    9 mm
    axel längd
    20 mm
    matningsspänningsgränser
    18…55,2 V
    strömförbrukning
    5000 mA maximal kontinuerlig
    7000 mA topp
    tillhörande säkring
    16 A
    idrifttagning gränssnitt
    RS485 Modbus TCP (9.6, 19.2 and 38.4 kbauds)
    I/O typ
    4 signaler (kan användas som ingång eller utgång
    spänningstillstånd 0 garanterat
    -3...4.5 V
    spänningstillstånd 1 garanterad
    15...30 V
    diskret ingångsström
    10 mA vid 24 V för säkerhetsingång
    2 mA vid 24 V för 24 V signal interface
    digital ugångspänning
    23...25 V
    maximal brytström
    100 mA per utgång
    200 mA totalt
    skyddstyp
    Säkert frånkopplat moment
    Överbelastning av utspänning
    Kortslutning av utspänningen
    startmomentsbegränsning
    0,62 N.m
    kontinuerlig momentbegränsning
    0,44 N.m
    upplösning hastighetsåterkoppling
    16384 points/turn
    noggrannhetsfel
    +/- 0.05 °
    rotortröghet
    0,095 kg.cm²
    maximala radiella kraften Fr
    89 N
    maximal axialkraft Fa
    104 N (tryckkraft)
    104 N (dragkraft)
    servicetid i timmar
    20000 h lager
    märkning
    CE
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    produktens vikt
    1,4 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 61800-3
    IEC 60072-1
    EN 50347
    EN/IEC 50178
    EN 61800-3 : 2001-02
    IEC 61800-3, Ed 2
    EN 61800-3:2001, andra miljö
    produktcertifieringar
    TÜV
    Skåp 6
    UL
    omgivningstemperatur vid drift
    40…55 °C (med effekt nedklassning 2 % per °C)
    0…40 °C (utan nedklassning)
    tillåten omgivningstemperatur runt enheten
    105 °C power amplifier
    110 °C Motor
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25…70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    relativ fuktighet
    15…85 % utan kondensering
    vibrationsbeständighet
    20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cykler överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    150 m/s² 1000 shocks överensstämmer med EN/IEC 60068-2-29
    IP-kapslingsklass
    Axel bussning: IP41 överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    Total except shaft bushing: IP54 överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ILA2T Modbus TCP Integrated Drive (Version 2.00)
    Datum 2008-11-28
    Storlek 2 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for ILA2T571PC1A0: integrated drive ILA with servo motor - 24..48 V - Modbus TCP - indus connector (Version 2.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Lexium DoC ILA ILE ILS (Version 1.2)
    Datum 2016-06-01
    Storlek 106 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ILA... Lexium Integrated Drive - Range: 3.6A to 7A, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    ILS... Lexium Integrated Drive - Range: 3.8A to 5A, Product End-of-Life Instructions (Version 3.0)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /