Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium ILA, ILE, ILS
Bild av ILE2K661PC1A0 Schneider Electric

ILE2K661PC1A0

Green premium brand logo
Bild av ILE2K661PC1A0 Schneider Electric
ILE2K661PC1A0
Green premium brand logo

Borstlös dc motor 24..48V- EtherNet/IP interface - L = 122 mm- utan Växellåda

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485204765
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Lexium integrated drive
    typ av produkt eller komponent
    Integrerad servomotor
    enhetens korta namn
    ILE
    motortyp
    Borstlös likströmsmotor
    antal motor poler
    6
    nätverkets antal faser
    Enfas
    [Us] matningsspänning
    24 V
    48 V
    typ av nät
    DC
    komunikationsinterface
    Ethernet/IP, integrerade
    längd
    122 mm
    lindningstyp
    Medium speed of rotation and medium torque
    elektrisk anslutning
    Industrial connector
    hållbroms
    Utan
    typ av växellåda
    Utan
    reduktionsförhållande
    1:1
    nominell hastighet
    4800 rpm vid 24 V
    6000 rpm vid 48 V
    nominellt vridmoment
    0,26 N.m vid 24 V
    0,26 N.m vid 48 V
    Teknisk data
    sändningshastighet
    125, 250, 500 kbauds
    montagefästen
    Fläns
    flänsstorlek på motor
    66 mm
    antal motor stackar
    1
    centrering kragdiameter
    40 mm
    centrering kragdjup
    2 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    4,4 mm
    monteringshålets diameter
    73,54 mm
    typ av återkoppling
    BLDC encoder
    axel ände
    Outnyttjad
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    8 mm
    axel längd
    25 mm
    matningsspänningsgränser
    18…55,2 V
    strömförbrukning
    7000 mA topp
    5500 mA maximal kontinuerlig
    tillhörande säkring
    16 A
    idrifttagning gränssnitt
    RS485 Modbus TCP (9.6, 19.2 and 38.4 kbauds)
    I/O typ
    4 signaler (kan användas som ingång eller utgång
    spänningstillstånd 0 garanterat
    -3...4.5 V
    spänningstillstånd 1 garanterad
    15...30 V
    diskret ingångsström
    10 mA vid 24 V till/STO_A för säkerhetsingång
    3 mA vid 24 V till/STO_B för säkerhetsingång
    2 mA vid 24 V för 24 V signal interface
    digital ugångspänning
    23...25 V
    maximal brytström
    100 mA per utgång
    200 mA totalt
    skyddstyp
    Säkert frånkopplat moment
    Överbelastning av utspänning
    Kortslutning av utspänningen
    maximum supply current
    0,1 A (effektsteg inaktiv)
    6,8 A vid 24 V
    3,8 A vid 48 V
    nominell utgångseffekt
    131 W vid 24 V
    163 W vid 48 V
    startmomentsbegränsning
    0,43 N.m vid 24 V
    0,43 N.m vid 48 V
    kontinuerlig momentbegränsning
    0,28 N.m
    spärrmoment
    0,08 N.m
    upplösning hastighetsåterkoppling
    12 points/turn
    noggrannhetsfel
    +/- 0.5 °
    rotortröghet
    0,17 kg.cm²
    maximal mekanisk hastighet
    7000 rpm
    6500 rpm
    maximala radiella kraften Fr
    80 N
    maximal axialkraft Fa
    30 N (tryckkraft)
    30 N (dragkraft)
    servicetid i timmar
    20000 h lager
    märkning
    CE
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    produktens vikt
    1,4 kg
    Miljö
    standarder
    EN 61800-3 : 2001-02
    EN/IEC 50178
    EN 61800-3:2001, andra miljö
    IEC 60072-1
    IEC 61800-3, Ed 2
    EN/IEC 61800-3
    EN 50347
    produktcertifieringar
    Skåp 6
    UL
    TÜV
    omgivningstemperatur vid drift
    40…55 °C (med effekt nedklassning 2 % per °C)
    0…40 °C (utan nedklassning)
    tillåten omgivningstemperatur runt enheten
    105 °C power amplifier
    110 °C Motor
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25…70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    relativ fuktighet
    15…85 % utan kondensering
    vibrationsbeständighet
    20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cykler överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    150 m/s² 1000 shocks överensstämmer med EN/IEC 60068-2-29
    IP-kapslingsklass
    Axel bussning: IP41 överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    Total except shaft bushing: IP54 överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for ILE2K661PC1A0: brushless dc motor 24..48V- EtherNet/IP interface - L = 122 mm- w/o gearbox (Version 2.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Lexium DoC ILA ILE ILS (Version 1.2)
    Datum 2016-06-01
    Storlek 106 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ILE... Lexium Integrated Drive - Range 3.8A to 5A, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /