Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium ILA, ILE, ILS
Bild av ILE2K661PC1A8 Schneider Electric

ILE2K661PC1A8

Green premium brand logo
Bild av ILE2K661PC1A8 Schneider Electric
ILE2K661PC1A8
Green premium brand logo

Borstlös dc motor 24..48V- EtherNet/IP interface - L = 174 mm- 115:1

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485204840
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Lexium integrated drive
    typ av produkt eller komponent
    Integrerad servomotor
    enhetens korta namn
    ILE
    motortyp
    Borstlös likströmsmotor
    antal motor poler
    6
    nätverkets antal faser
    Enfas
    [Us] matningsspänning
    48 V
    24 V
    typ av nät
    DC
    komunikationsinterface
    Ethernet/IP, integrerade
    längd
    229 mm
    lindningstyp
    Medium speed of rotation and medium torque
    elektrisk anslutning
    Industrial connector
    hållbroms
    Utan
    typ av växellåda
    Snäckväxel, 3 stegad
    reduktionsförhållande
    115:1 (3675:32)
    nominell hastighet
    35 rpm vid 24 V
    35 rpm vid 48 V
    nominellt vridmoment
    10,6 N.m vid 24 V
    10,6 N.m vid 48 V
    Teknisk data
    sändningshastighet
    125, 250, 500 kbauds
    montagefästen
    Fläns
    flänsstorlek på motor
    66 mm
    antal motor stackar
    1
    centrering kragdiameter
    36 mm
    antal monteringshål
    2
    diametern på monteringshålen
    4,4 mm
    typ av återkoppling
    BLDC encoder
    axel ände
    Hål
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    matningsspänningsgränser
    18…55,2 V
    strömförbrukning
    7000 mA topp
    5500 mA maximal kontinuerlig
    tillhörande säkring
    16 A
    idrifttagning gränssnitt
    RS485 Modbus TCP (9.6, 19.2 and 38.4 kbauds)
    I/O typ
    4 signaler (kan användas som ingång eller utgång
    spänningstillstånd 0 garanterat
    -3...4.5 V
    spänningstillstånd 1 garanterad
    15...30 V
    diskret ingångsström
    10 mA vid 24 V till/STO_A för säkerhetsingång
    3 mA vid 24 V till/STO_B för säkerhetsingång
    2 mA vid 24 V för 24 V signal interface
    digital ugångspänning
    23...25 V
    maximal brytström
    100 mA per utgång
    200 mA totalt
    skyddstyp
    Överbelastning av utspänning
    Säkert frånkopplat moment
    Kortslutning av utspänningen
    maximum supply current
    0,1 A (effektsteg inaktiv)
    6,8 A vid 24 V
    2,9 A vid 48 V
    nominell utgångseffekt
    37 W vid 24 V
    39 W vid 48 V
    startmomentsbegränsning
    24,72 N.m vid 24 V
    24,72 N.m vid 48 V
    kontinuerlig momentbegränsning
    14 N.m
    spärrmoment
    16,7 N.m
    upplösning hastighetsåterkoppling
    12 points/turn Motor
    0.26° växellåda utgång
    noggrannhetsfel
    +/- 1 punkt
    rotortröghet
    1980 kg.cm²
    maximal mekanisk hastighet
    44 rpm
    maximala radiella kraften Fr
    200 N
    maximal axialkraft Fa
    80 N
    servicetid i timmar
    9000 h lager
    märkning
    CE
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    produktens vikt
    2,3 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 50178
    EN 61800-3:2001, andra miljö
    IEC 60072-1
    EN 61800-3 : 2001-02
    EN 50347
    EN/IEC 61800-3
    IEC 61800-3, Ed 2
    produktcertifieringar
    TÜV
    UL
    Skåp 6
    omgivningstemperatur vid drift
    40…55 °C (med effekt nedklassning 2 % per °C)
    0…40 °C (utan nedklassning)
    tillåten omgivningstemperatur runt enheten
    105 °C power amplifier
    110 °C Motor
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25…70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    relativ fuktighet
    15…85 % utan kondensering
    vibrationsbeständighet
    20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cykler överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    150 m/s² 1000 shocks överensstämmer med EN/IEC 60068-2-29
    IP-kapslingsklass
    Axel bussning: IP41 överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    Total except shaft bushing: IP54 överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for ILE2K661PC1A8: brushless dc motor 24..48V- EtherNet/IP interface - L = 174 mm- 115:1 (Version 2.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Lexium DoC ILA ILE ILS (Version 1.2)
    Datum 2016-06-01
    Storlek 106 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Lexium Integrated Drive ILE with Gearbox, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Lexium Integrated Drive ILE with Gearbox, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /