Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Lexium ILA, ILE, ILS
Bild av ILS1F851S1366 Schneider Electric

ILS1F851S1366

Green premium brand logo
Bild av ILS1F851S1366 Schneider Electric
ILS1F851S1366
Green premium brand logo

LEXIUM ILS AVEC CANOPEN , MOT. PAS A PAS, 24, 36, 48 VDC, 250 W

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485179643
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Lexium integrated drive
    typ av produkt eller komponent
    Integrerad servomotor
    enhetens korta namn
    ILS
    motortyp
    3-fas stegmotor
    antal motor poler
    6
    nätverkets antal faser
    Enfas
    [Us] matningsspänning
    36 V
    24 V
    typ av nät
    DC
    komunikationsinterface
    CANopen DS301, integrerade
    lindningstyp
    Medium speed of rotation and medium torque
    elektrisk anslutning
    Industrial connector
    hållbroms
    Med
    typ av växellåda
    Utan
    nominell hastighet
    200 rpm vid 24 V
    400 rpm vid 36 V
    nominellt vridmoment
    2 N.m
    hållmoment
    6 N.m hållbroms
    2 N.m
    Teknisk data
    sändningshastighet
    50, 100, 125, 250, 500, 800 och 1000 kbauds
    flänsstorlek på motor
    85 mm
    antal motor stackar
    1
    centrering kragdiameter
    60 mm
    centrering kragdjup
    2 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    6,5 mm
    monteringshålets diameter
    99 mm
    typ av återkoppling
    Index pulse
    axel ände
    Outnyttjad
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    12 mm
    axel längd
    30 mm
    matningsspännings gränser
    18…40 V
    strömförbrukning
    5000 mA maximal
    tillhörande säkring
    10 A
    I/O typ
    4 signaler (kan användas som ingång eller utgång
    spänningstillstånd 0 garanterat
    -3...4.5 V
    spänningstillstånd 1 garanterad
    15...30 V
    diskret ingångsström
    10 mA vid 24 V till/STO_A för säkerhetsingång
    3 mA vid 24 V till/STO_B för säkerhetsingång
    2 mA vid 24 V för 24 V signal interface
    digital ugångspänning
    23...25 V
    maximal brytström
    100 mA per utgång
    200 mA totalt
    skyddstyp
    Överbelastning av utspänning
    Kortslutning av utspänningen
    Safe torque off
    startmomentsbegränsning
    2 N.m
    kontinuerlig momentbegränsning
    2 N.m
    upplösning hastighetsåterkoppling
    20000 points/turn
    noggrannhetsfel
    +/- 6 arc min
    maximal mekanisk hastighet
    2000 rpm
    maximala radiella kraften Fr
    100 N
    maximal axialkraft Fa
    170 N (dragkraft)
    30 N (tryckkraft)
    servicetid i timmar
    20000 h lager
    bromskraft
    22 W
    släpptid broms
    40 ms
    bromsappliceringstid
    20 ms
    märkning
    CE
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    nettovikt
    4,4 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 61800-3
    EN 61800-3:2001, andra miljö
    EN 61800-3 : 2001-02
    EN 50347
    IEC 60072-1
    EN/IEC 50178
    IEC 61800-3, Ed 2
    produktcertifieringar
    CUL
    UL
    TÜV
    omgivningstemperatur vid drift
    50…65 °C (med effekt nedklassning 2 % per °C)
    0…50 °C (without)
    tillåten omgivningstemperatur runt enheten
    105 °C power amplifier
    110 °C Motor
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    relativ fuktighet
    15…85 % utan kondensering
    vibrationsbeständighet
    20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cykler överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    150 m/s² 1000 shocks överensstämmer med EN/IEC 60068-2-29
    IP-kapslingsklass
    IP41 axel bussning: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    IP54 total except shaft bushing: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska4
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2020-01-20
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 843.3 KB
    Datum 2008-11-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2008-09-19
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 106 KB
    Datum 2016-06-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ILS1F851S1366 : LEXIUM ILS AVEC CANOPEN , MOT. PAS A PAS, 24, 36, 48 VDC, 250 W
    Beskrivning
    LEXIUM ILS AVEC CANOPEN , MOT. PAS A PAS, 24, 36, 48 VDC, 250 W
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    LEXIUM ILS AVEC CANOPEN , MOT. PAS A PAS, 24, 36, 48 VDC, 250 W
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 400.8 KB
    Datum 2020-04-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ILS1F851S1366 : LEXIUM ILS AVEC CANOPEN , MOT. PAS A PAS, 24, 36, 48 VDC, 250 W
    Beskrivning
    LEXIUM ILS AVEC CANOPEN , MOT. PAS A PAS, 24, 36, 48 VDC, 250 W
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    LEXIUM ILS AVEC CANOPEN , MOT. PAS A PAS, 24, 36, 48 VDC, 250 W
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ILS1F851S1366 : LEXIUM ILS AVEC CANOPEN , MOT. PAS A PAS, 24, 36, 48 VDC, 250 W
    Beskrivning
    LEXIUM ILS AVEC CANOPEN , MOT. PAS A PAS, 24, 36, 48 VDC, 250 W
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    LEXIUM ILS AVEC CANOPEN , MOT. PAS A PAS, 24, 36, 48 VDC, 250 W
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.