Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Lexium ILA, ILE, ILS
Bild av ILS2E571PC1A0 Schneider Electric

ILS2E571PC1A0

Green premium brand logo
Bild av ILS2E571PC1A0 Schneider Electric
ILS2E571PC1A0
Green premium brand logo

LEXIUM motor med integrerat drivsteg, STEGMOTOR

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485189406
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Lexium integrated drive
    typ av produkt eller komponent
    Integrerad servomotor
    enhetens korta namn
    ILS
    motortyp
    3-fas stegmotor
    antal motor poler
    6
    nätverkets antal faser
    Enfas
    [Us] matningsspänning
    48 V
    24 V
    typ av nät
    DC
    komunikationsinterface
    EtherCAT, integrerade
    längd
    101,9 mm
    lindningstyp
    Medium speed of rotation and medium torque
    elektrisk anslutning
    Industrial connector
    hållbroms
    Utan
    typ av växellåda
    Utan
    nominell hastighet
    1000 rpm vid 24 V
    2000 rpm vid 48 V
    nominellt vridmoment
    0,45 N.m
    hållmoment
    0,45 N.m
    Teknisk data
    sändningshastighet
    100 Mbits
    montagefästen
    Fläns
    flänsstorlek på motor
    57 mm
    antal motor stackar
    1
    centrering kragdiameter
    38,1 mm
    centrering kragdjup
    1,6 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    5,2 mm
    monteringshålets diameter
    66,6 mm
    typ av återkoppling
    Index pulse
    axel ände
    Outnyttjad
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    6,35 mm
    axel längd
    21 mm
    matningsspännings gränser
    18…55 V
    strömförbrukning
    3500 mA maximal kontinuerlig
    tillhörande säkring
    16 A
    idrifttagning gränssnitt
    RS485 Modbus TCP (9.6, 19.2 and 38.4 kbauds)
    I/O typ
    4 signaler (kan användas som ingång eller utgång
    spänningstillstånd 0 garanterat
    -3...4.5 V
    spänningstillstånd 1 garanterad
    15...30 V
    diskret ingångsström
    10 mA vid 24 V för säkerhetsingång
    2 mA vid 24 V för 24 V signal interface
    digital ugångspänning
    23...25 V
    maximal brytström
    100 mA per utgång
    200 mA totalt
    skyddstyp
    Safe torque off
    Överbelastning av utspänning
    Kortslutning av utspänningen
    startmomentsbegränsning
    0,45 N.m
    kontinuerlig momentbegränsning
    0,45 N.m
    upplösning hastighetsåterkoppling
    20000 points/turn
    noggrannhetsfel
    +/- 6 arc min
    rotortröghet
    0,1 kg.cm²
    maximal mekanisk hastighet
    3000 rpm
    maximala radiella kraften Fr
    24 N
    maximal axialkraft Fa
    100 N (dragkraft)
    8.4 N (tryckkraft)
    servicetid i timmar
    20000 h lager
    märkning
    CE
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    nettovikt
    1,3 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 61800-3, Ed 2
    IEC 60072-1
    EN 61800-3 : 2001-02
    EN 61800-3:2001, andra miljö
    EN/IEC 50178
    EN 50347
    EN/IEC 61800-3
    produktcertifieringar
    UL
    TÜV
    CUL
    omgivningstemperatur vid drift
    40…55 °C (med effekt nedklassning 2 % per °C)
    0…40 °C (utan nedklassning)
    tillåten omgivningstemperatur runt enheten
    105 °C power amplifier
    110 °C Motor
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    relativ fuktighet
    15…85 % utan kondensering
    vibrationsbeständighet
    20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cykler överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    150 m/s² 1000 shocks överensstämmer med EN/IEC 60068-2-29
    IP-kapslingsklass
    IP41 axel bussning: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    IP54 total except shaft bushing: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,6 kg
    Förpackning 1 höjd
    8 cm
    Förpackning 1 bredd
    18,5 cm
    Förpackning 1 längd
    35,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska5
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2020-01-20
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2012-03-28
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 106 KB
    Datum 2016-06-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ILS2E571PC1A0 : LEXIUM motor med integrerat drivsteg, STEGMOTOR
    Beskrivning
    LEXIUM motor med integrerat drivsteg, STEGMOTOR
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    LEXIUM motor med integrerat drivsteg, STEGMOTOR
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 400.8 KB
    Datum 2020-04-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ILS2E571PC1A0 : LEXIUM motor med integrerat drivsteg, STEGMOTOR
    Beskrivning
    LEXIUM motor med integrerat drivsteg, STEGMOTOR
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    LEXIUM motor med integrerat drivsteg, STEGMOTOR
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ILS2E571PC1A0 : LEXIUM motor med integrerat drivsteg, STEGMOTOR
    Beskrivning
    LEXIUM motor med integrerat drivsteg, STEGMOTOR
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    LEXIUM motor med integrerat drivsteg, STEGMOTOR
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.