Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av ILT2V574MB0A Schneider Electric

Visa alla Lexium ILT, ILP

Lexium ILT, ILP - ILT2V574MB0A

Lexium Integrated Drives

Bild av ILT2V574MB0A Schneider Electric
Visa alla Lexium ILT, ILP
Lexium ILT, ILP - ILT2V574MB0A
Lexium Integrated Drives

integrated drive ILT med stegmotor - 24..48V DC - Pulse/Direction - 1.77N.m

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3606480156892
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Lexium integrated drive
    produkt eller komponenttyp
    Integrerad servomotor
    enhetens korta namn
    ILT
    motortyp
    2-fas stegmotor
    typ av nät
    DC
    elektrisk anslutning
    Flying leads
    [Us] matningsspänning
    24...48 V
    komunikationsinterface
    Pulse/Direction 5 -24 V
    längd
    134.15 mm
    lindningstyp
    Medium speed of rotation and medium torque
    hållbroms
    Utan
    typ av växellåda
    Utan
    nominell hastighet
    300 rpm vid 24 V
    450 rpm vid 48 V
    hållmoment
    1.77 N.m
    Teknisk data
    montagefästen
    Fläns
    flänsstorlek på motor
    57 mm
    typ av återkoppling
    Without
    matningsspänningsgränser
    12...48 V
    strömförbrukning
    3.2 A (maximum continuous)
    I/O typ
    3 inputs (Step Clock, Direction, Enable)
    spänningstillstånd 1 garanterad
    >= 2.2 V
    skyddstyp
    Överbelastning av utspänning
    Kortslutning av utspänningen
    startmomentsbegränsning
    1.77 N.m
    kontinuerlig momentbegränsning
    1.77 N.m
    upplösning hastighetsåterkoppling
    1000 steg
    10000 steg
    12800 steg
    1600 steg
    200 steg
    2000 steg
    20000 steg
    25000 steg
    25600 steg
    3200 steg
    400 steg
    40000 steg
    5000 steg
    50000 steg
    51200 steg
    6400 steg
    800 steg
    noggrannhetsfel
    +/- 0.3 arc/min
    rotortröghet
    0.76 kg.cm²
    servicetid i timmar
    20000 h
    märkning
    CE
    produktens vikt
    1.75 kg
    Miljö
    standarder
    EMC-immunitet IEC 61000-4-2
    EN 55011:2007, A2:2007 for Grupp 1, Klass A
    EN 61000-3-2 : 2006
    EN 61000-3-3:1995, A1:2001, A2:2005
    IEC 61000-4-11
    IEC 61000-4-3
    IEC 61000-4-4
    IEC 61000-4-5
    IEC 61000-4-6
    omgivningstemeperatur vid drift
    > 50...65 °C with power derating of 2 % per °C
    0...50 °C without derating
    tillåten omgivningstemperatur runt enheten
    100 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25...70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    relativ fuktighet
    15...85 % without condensation
    IP-kapslingsklass
    IP20 total except shaft bushing överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    IP41 axel bussning överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    Hållbarhetsinformation
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Lexium integrated drive with 2 phase stepper motor ILP ILT DoC (Version 1.1)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.