Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Vigilohm
Bild av IMD-IM20 Schneider Electric

IMD-IM20

Bild av IMD-IM20 Schneider Electric
IMD-IM20

Isolationsövervakningsrelä IM20, 110-415 V AC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480321689
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Vigilohm
    enhetens korta namn
    IM20
    typ av produkt eller komponent
    Isolationsövervakningsenhet
    enhetsapplikation
    Marina appliaktioner
    Standard environment application
    electrical circuit type
    Medium or low disturbed network
    jordningssystem
    IT
    språk
    Spanska
    Engelska
    Franska
    Tyska
    Ryska
    Kinesiska
    Portugisiska
    Italienska
    Teknisk data
    nätspänning
    0…600 V - AC vid 45...440 Hz (enhet ansluten till nolla)
    0…480 V - AC vid 45...440 Hz (enhet ansluten till fas)
    0…345 V - DC
    datainspelning
    Larmlogg
    typ av mätning
    Nätverkets isolationsresistans 0.1 kOhm...10 MOhm
    Jordläckage kapacitans 0.1...40 µF
    History of alarms
    lokal indikering
    Grön indikeringsljus: tillfredsställande isolationsresistans
    Vit indikeringsljus: under tröskel förebyggande
    Orange indikeringsljus: nedanför feltröskel
    Orange blinkande indikeringsljus: transient fel
    tröskelinställning
    Förhindra: 1 kOhm...1 MOhm
    Fel: 0.5...500 kOhm
    tidsfördröjningsområde
    0...5 min för signalering krets
    svarstid
    <= 5 s
    auxiliary supply voltage
    110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 %
    125...250 V DC +/- 15 %
    energiförbrikning i VA
    12 VA
    mätspänning
    75 V
    mätström
    0…0,4 mA
    internal impedance
    110 kOhm - AC vid 0.1...440 Hz
    testfunktion
    Manuell
    Självtest
    output contact
    1 C/O standard eller felsäkert
    breaking capacity
    250 V - AC vid 6 A
    12...24 V - DC vid 6 A
    ingångsfunktion
    Injektionshämning: 24 V DC 5 mA
    kommunikationsprotokoll
    Modbus
    stöd för kommunikation
    RS485
    displaytyp
    Digital display
    montagesätt
    Clip-on
    Pant montage
    montagefästen
    DIN-skena
    Panel
    anslutningar - plintar
    Borttagbar skruvanslutning0,2…2,5 mm²
    material
    Termoplast
    överspänningskategori
    III
    nettovikt
    0,25 kg
    Höjd
    110 mm
    Bredd
    96 mm
    Djup
    59 mm
    Miljö
    dielektrisk styrka
    4000 V - AC
    5500 V - DC
    IP-kapslingsklass
    IP52 infälld:
    miljökarakteristik
    För fuktig och varm miljö ej vid drift överensstämmer med IEC 60068-2-30
    För fuktig och varm miljö vid drift överensstämmer med IEC 60068-2-56
    Saltdimma överensstämmer med IEC 60068-2-52
    arbetshöjd över havet
    <= 3000 m
    föroreningsgrad
    2
    typ av installation
    Inomhus
    standarder
    IEC 60364-4-41
    IEC 61010-1
    IEC 61557-8
    IEC 61326-2-4
    produktcertifieringar
    BV
    DNV
    CE
    EAC
    RMRS
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,403 kg
    Förpackning 1 höjd
    13,500 cm
    Förpackning 1 bredd
    10,400 cm
    Förpackning 1 längd
    16,400 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska5
    • engelska7
    • franska3
    • italienska3
    • kinesiska3
    • portugisiska3
    • ryska3
    • spanska3
    • tyska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.8 MB
    Datum 2019-03-28
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2015-10-26
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IM20 CAD (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    292.8 KB
    zip
    316 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 608.8 KB
    Datum 2013-07-26
    Filer i dokument
    stp
    292.8 KB
    zip
    316 KB
    IM20_CAD (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1,010.7 KB
    Datum 2012-02-28
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.8 MB
    Datum 2019-07-29
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 87.4 KB
    Datum 2020-02-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMD-IM20 : IMD-IM20_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMD-IM20_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    IMD-IM20_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 833.4 KB
    Datum 2011-04-29
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMD-IM20 : IMD-IM20_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    IMD-IM20_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    IMD-IM20_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMD-IM20 : IMD-IM20_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    IMD-IM20_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    IMD-IM20_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.