Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Vigilohm
Bild av IMDIFL12 Schneider Electric

IMDIFL12

Bild av IMDIFL12 Schneider Electric
IMDIFL12

Fellokaliseringsenhet för isolerade nät. 12 kanaler. 110-440VAC/DC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489504830
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Vigilohm
    enhetens korta namn
    IFL12
    typ av produkt eller komponent
    Insulation fault locator
    enhetsapplikation
    Marina appliaktioner
    Standard environment application
    electrical circuit type
    Medium or low disturbed network
    elektrisk kretstyp
    Effektkrets
    jordningssystem
    IT
    Teknisk data
    nätspänning
    0…1000 V - AC vid 45...65 Hz
    0…1000 V - DC
    antal kanaler
    12
    lokal indikering
    Gul indikeringsljus: isolationsfel
    Grön/röd indikeringsljus: produktstatus
    Grön indikeringsljus: satisfactory insulation
    Gul blinkande indikeringsljus: transient fel
    Grön indikeringsljus: configured threshold LED
    Grön indikeringsljus: configured filtering LED
    Gul fast 1 LED per kanal: isolationsfel
    Gul blinkande 1 LED per kanal: transient fault/toroid disconnected
    tröskelinställning
    Larm: high, medium, low
    alarm per channel
    Alarm threshold: common to all feeders
    svarstid
    <= 5 s
    auxiliary supply voltage
    100...440 V DC +/- 15 %
    100...440 V AC 45...65 Hz +/- 15 %
    energiförbrikning i VA
    20 VA
    effektförbrukning i W
    6 W
    testfunktion
    Manuell
    Auto test at start and every 5h
    output contact
    1 C/O standard
    breaking capacity
    250 V - AC vid 6 A
    48 V - DC vid 1 A
    kommunikationsprotokoll
    -
    montagesätt
    Pant montage
    Clip-on
    montagefästen
    Panel
    DIN-skena
    montageposition
    Horisontell
    Vertikal
    anslutningar - plintar
    Borttagbar skruvanslutning strömförsörjning: 0,2…2,5 mm²
    Borttagbar skruvanslutning utgångsrelä: 0,2…2,5 mm²
    Borttagbar skruvanslutning toroids inputs: 0,2…1,5 mm²
    material
    Termoplast
    överspänningskategori
    III
    produktens vikt
    0,5 kg
    hålbild mått
    92 x 104 mm
    Höjd
    110 mm
    bredd
    108 mm
    djup
    59 mm
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 hölje:
    IP54 infälld:
    miljökarakteristik
    För fuktig och varm miljö ej vid drift överensstämmer med IEC 60068-2-30
    För fuktig och varm miljö vid drift överensstämmer med IEC 60068-2-56
    Saltdimma överensstämmer med IEC 60068-2-52
    arbetshöjd över havet
    <= 3000 m
    föroreningsgrad
    2
    relativ fuktighet
    5…92 %
    typ av installation
    Inomhus
    standarder
    IEC 60364-4-41
    IEC 61010-1
    IEC 60364-5-51
    IEC 61557-9
    produktcertifieringar
    DNV-GL
    CE
    EAC
    UL
    CULus
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,325 kg
    Förpackning 1 höjd
    110,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    108,000 mm
    Förpackning 1 längd
    59,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska3
    • engelska8
    • franska2
    • italienska2
    • kinesiska2
    • portugisiska2
    • ryska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.8 MB
    Datum 2019-03-28
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 229.2 KB
    Datum 2019-01-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 268.5 KB
    Datum 2019-01-23
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 14.5 MB
    Datum 2019-09-26
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 85.5 KB
    Datum 2019-08-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMDIFL12 : IMDIFL12_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMDIFL12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    IMDIFL12_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 723.3 KB
    Datum 2018-02-02
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 592.8 KB
    Datum 2018-02-02
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMDIFL12 : IMDIFL12_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    IMDIFL12_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    IMDIFL12_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.