Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Mureva
Bild av IMT05072 Schneider Electric

IMT05072

E-nummer: 1437925

Bild av IMT05072 Schneider Electric
IMT05072
E-nummer: 1437925

Utvändig kopplingsdosa IP55, kvadratisk, 7 kabeltätningar och klick-lock, vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480986383
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Mureva
    produktnamn
    Mureva BOX
    typ av produkt eller komponent
    Kopplingslåda
    enhetsapplikation
    Kabelinstallation
    färg
    Vit (RAL 9003)
    kvantitet per set
    Sats med 5
    Teknisk data
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    montering
    Med skruv: underdel
    basmått
    65 x 45 x 65 mm
    Kabelingång
    Genomföringar
    kabelnumrering
    7 diameter: 20 mm
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren): kontakthus
    PP (polypropylen): täcklock
    Terminals
    Utan plint
    Höjd
    65 mm
    bredd
    65 mm
    djup
    45 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    IP-kapslingsklass
    IP55
    IK-skyddsgrad
    IK07
    Glow wire temp
    650 °C
    standarder
    EN 60670
    CE
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    68,000 g
    Förpackning 1 höjd
    51,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    82,000 mm
    Förpackning 1 längd
    82,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.7 MB
    Datum 2017-03-13
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Mureva IP55 kopplingsdosor (Version 2.0)
    Beskrivning
    I tuffa miljöer finns alltid en risk för att elinstallationer blir utsatta för vatten eller damm. Mureva-sortimentet av utanpåliggande dosor lever väl upp till branschens högt ställda säkerhetskrav och erbjuder ett brett utbud av produkter för säkra installationer i krävande miljöer, såväl inomhus som utomhus.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.8 MB
    Datum 2018-01-19
    Beskrivning
    I tuffa miljöer finns alltid en risk för att elinstallationer blir utsatta för vatten eller damm. Mureva-sortimentet av utanpåliggande dosor lever väl upp till branschens högt ställda säkerhetskrav och erbjuder ett brett utbud av produkter för säkra installationer i krävande miljöer, såväl inomhus som utomhus.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT05072 : IMT05072_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT05072_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    IMT05072_ROHS_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT05072 : IMT05072_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT05072_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    IMT05072_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.