Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT10100 Schneider Electric

IMT10100

E-nummer: 1420660

Bild av IMT10100 Schneider Electric
IMT10100
E-nummer: 1420660

Prefal takdosa för plattbärlag, montage och koppling kan göras från ovan.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480397912
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    produktfamilj
    Multifix
    produktnamn
    Multifix Prefal
    typ av produkt eller komponent
    Takdosa
    kvantitet per set
    Sats med 25
    Teknisk data
    enhetskomposition
    Lock
    antal combistudsar
    8 stela skenor diameter: 16 mm kombistuds(ar)
    8 stela skenor diameter: 20 mm kombistuds(ar)
    kabelingång
    8 knock-out för 20 mm ledning
    färg
    Grå
    material
    PP (polypropylen) (obehandlad)
    diameter
    83 mm
    avstånd mellan centrum
    70 mm
    längd
    165 mm
    bredd
    97 mm
    djup
    84 mm
    anslutningar - plintar
    Påsnäppbar
    tätning
    Med
    Internt djup
    94 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…90 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    215,000 g
    Förpackning 1 höjd
    165,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    97,000 mm
    Förpackning 1 längd
    84,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska2
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 604.6 KB
    Datum 2018-08-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 170.1 KB
    Datum 2018-08-07
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT10100 : Prefal takdosa för plattbärlag, montage och koppling kan göras från ovan.
    Beskrivning
    Prefal takdosa för plattbärlag, montage och koppling kan göras från ovan.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Prefal takdosa för plattbärlag, montage och koppling kan göras från ovan.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.