Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT10102 Schneider Electric

IMT10102

E-nummer: 1400400

Green premium brand logo
Bild av IMT10102 Schneider Electric
IMT10102
E-nummer: 1400400
Green premium brand logo

Skarvmuff för flexslang, lagar sprickor eller skarvar två ändar, snäpps fast

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480397936
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    kompatibilitetsintervall
    Multifix Eco
    typ av produkt eller komponent
    Skarvmuff
    specifik produktanvändning
    För sammanfogning av styva och flexibla ledningar
    kvantitet per set
    50 st
    Teknisk data
    färg
    Grå
    material
    PP (polypropylen)
    diameter
    16 mm
    längd
    60 mm
    bredd
    25 mm
    djup
    25 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    6 g
    Förpackning 1 höjd
    1 cm
    Förpackning 1 bredd
    4,5 cm
    Förpackning 1 längd
    6 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BAG
    Förpackning 2 antal enheter
    50
    Förpackning 2 vikt
    319 g
    Förpackning 2 höjd
    14 cm
    Förpackning 2 bredd
    4 cm
    Förpackning 2 längd
    25 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S03
    Förpackning 3 antal enheter
    500
    Förpackning 3 vikt
    3,677 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT10102 : Skarvmuff för flexslang, lagar sprickor eller skarvar två ändar, snäpps fast
    Beskrivning
    Skarvmuff för flexslang, lagar sprickor eller skarvar två ändar, snäpps fast
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Skarvmuff för flexslang, lagar sprickor eller skarvar två ändar, snäpps fast
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT10102 : Skarvmuff för flexslang, lagar sprickor eller skarvar två ändar, snäpps fast
    Beskrivning
    Skarvmuff för flexslang, lagar sprickor eller skarvar två ändar, snäpps fast
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Skarvmuff för flexslang, lagar sprickor eller skarvar två ändar, snäpps fast
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT10102 : Skarvmuff för flexslang, lagar sprickor eller skarvar två ändar, snäpps fast
    Beskrivning
    Skarvmuff för flexslang, lagar sprickor eller skarvar två ändar, snäpps fast
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Skarvmuff för flexslang, lagar sprickor eller skarvar två ändar, snäpps fast
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.