Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thalassa TBS
Bild av IMT34007 Schneider Electric

IMT34007

E-nummer: 1438090

Bild av IMT34007 Schneider Electric
IMT34007
E-nummer: 1438090

Grön 4-hålsplint för IP55 dosor, inkl separat gul jord-dekal

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480185656
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    product range
    Mureva BOX
    product type
    Plintblock
    colour
    Grön
    quantity per package
    5 st
    Teknisk data
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar
    antal poler
    4
    anslutningskapacitet
    2 x 10 mm² + 2 x 16 mm²
    plintfunktion
    Jord
    material
    Mässing: skena
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Version 1.0)
    Beskrivning
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    Beskrivning
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version Release 1.0)
    Beskrivning
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    Beskrivning
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Mureva, Thalassa (Version 2.0)
    Beskrivning
    catalogue created from 2 parts of different catalogues to have all the surface mounted boxes gathered in one cat
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.7 MB
    Datum 2017-03-13
    Beskrivning
    catalogue created from 2 parts of different catalogues to have all the surface mounted boxes gathered in one cat
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Mureva IP55 kopplingsdosor (Version 2.0)
    Beskrivning
    I tuffa miljöer finns alltid en risk för att elinstallationer blir utsatta för vatten eller damm. Mureva-sortimentet av utanpåliggande dosor lever väl upp till branschens högt ställda säkerhetskrav och erbjuder ett brett utbud av produkter för säkra installationer i krävande miljöer, såväl inomhus som utomhus.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.8 MB
    Datum 2018-01-19
    Beskrivning
    I tuffa miljöer finns alltid en risk för att elinstallationer blir utsatta för vatten eller damm. Mureva-sortimentet av utanpåliggande dosor lever väl upp till branschens högt ställda säkerhetskrav och erbjuder ett brett utbud av produkter för säkra installationer i krävande miljöer, såväl inomhus som utomhus.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT34007 : IMT34007_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT34007_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    IMT34007_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.