Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Mureva
Bild av IMT34126 Schneider Electric

IMT34126

Green premium brand logo
Bild av IMT34126 Schneider Electric
IMT34126
Green premium brand logo

Mureva U56 - Utanpåliggande kopplingsdosa med skruvfastsatt lock, IP65, utan anslutningsplint, brandklassad enligt UL 94-V0

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481158154
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Mureva
    produktnamn
    Mureva BOX
    enhetens korta namn
    U56
    typ av produkt eller komponent
    Kopplingslåda
    färg
    Vit (RAL 9003)
    kvantitet per set
    2
    Teknisk data
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    montering
    Skruvar: back box
    basmått
    87 x 39 x 87 mm
    Kabelingång
    Genomföringar
    kabelnumrering
    10 diameter: 14 mm
    material
    PC (polykarbonat)/ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    Höjd
    87 mm
    Bredd
    87 mm
    Djup
    39 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    IP-kapslingsklass
    IP65
    standarder
    EN 60670-1
    produktcertifieringar
    FIMKO
    NEMKO
    SEMKO
    DEMKO
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2017-03-13
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT34126 : Mureva U56 - Utanpåliggande kopplingsdosa med skruvfastsatt lock, IP65, utan anslutningsplint, brandklassad enligt UL 94-V0
    Beskrivning
    Mureva U56 - Utanpåliggande kopplingsdosa med skruvfastsatt lock, IP65, utan anslutningsplint, brandklassad enligt UL 94-V0
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-01
    Beskrivning
    Mureva U56 - Utanpåliggande kopplingsdosa med skruvfastsatt lock, IP65, utan anslutningsplint, brandklassad enligt UL 94-V0
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT34126 : Mureva U56 - Utanpåliggande kopplingsdosa med skruvfastsatt lock, IP65, utan anslutningsplint, brandklassad enligt UL 94-V0
    Beskrivning
    Mureva U56 - Utanpåliggande kopplingsdosa med skruvfastsatt lock, IP65, utan anslutningsplint, brandklassad enligt UL 94-V0
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-01
    Beskrivning
    Mureva U56 - Utanpåliggande kopplingsdosa med skruvfastsatt lock, IP65, utan anslutningsplint, brandklassad enligt UL 94-V0
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT34126 : Mureva U56 - Utanpåliggande kopplingsdosa med skruvfastsatt lock, IP65, utan anslutningsplint, brandklassad enligt UL 94-V0
    Beskrivning
    Mureva U56 - Utanpåliggande kopplingsdosa med skruvfastsatt lock, IP65, utan anslutningsplint, brandklassad enligt UL 94-V0
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-01
    Beskrivning
    Mureva U56 - Utanpåliggande kopplingsdosa med skruvfastsatt lock, IP65, utan anslutningsplint, brandklassad enligt UL 94-V0
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.