Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Mureva
Bild av IMT34473 Schneider Electric

IMT34473

Bild av IMT34473 Schneider Electric
IMT34473

Mureva U56 - Utanpåliggande kopplingsdosa med klicklock, IP65, utan anslutningsplint, pinpac 1 st

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481158239
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Mureva
    produktnamn
    Mureva BOX
    enhetens korta namn
    U56
    typ av produkt eller komponent
    Kopplingslåda
    enhetsapplikation
    Kabelinstallation
    färg
    Vit (RAL 9003)
    kvantitet per set
    2
    Teknisk data
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    montering
    Med skruv: underdel
    basmått
    100 x 45 x 65 mm
    Kabelingång
    Genomföringar
    kabelnumrering
    10 diameter: 14 mm
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    Höjd
    87 mm
    Bredd
    87 mm
    Djup
    39 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    IP-kapslingsklass
    IP65
    standarder
    EN 60670-1
    produktcertifieringar
    NEMKO
    SEMKO
    DEMKO
    FIMKO
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    78,000 g
    Förpackning 1 höjd
    39,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    149,000 mm
    Förpackning 1 längd
    223,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT34473 : IMT34473_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT34473_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    IMT34473_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT34473 : IMT34473_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT34473_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    IMT34473_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT34473 : IMT34473_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT34473_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    IMT34473_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.