Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36011 Schneider Electric

IMT36011

E-nummer: 1421420

Green premium brand logo
Bild av IMT36011 Schneider Electric
IMT36011
E-nummer: 1421420
Green premium brand logo

Kopplingsstycke c/c 71mm, Vit. För sammankoppling av apparatdosor

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485111926
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    kompatibilitetsintervall
    Multifix Eco
    typ av produkt eller komponent
    Skarvstycke
    enhetsapplikation
    För sammankoppling av två apparatdosor
    kvantitet per set
    Sats om 20
    Teknisk data
    avstånd mellan centrum
    71 mm
    färg
    Vit (NCS S 0502-B)
    material
    PEHD (polyeten med hög densitet)
    diameter
    71 mm
    längd
    31 mm
    bredd
    13 mm
    djup
    50 mm
    produktens vikt
    0,003 kg
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    3,000 g
    Förpackning 1 höjd
    50,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    13,000 mm
    Förpackning 1 längd
    31,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska8
    • engelska4
    • finska1
    • norska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electrics BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Schneider Electrics BÄSTA VAL har samlat de bästa och populära produkterna och tjänsterna på ettoch samma ställe – vi hoppas det ska underlätta din vardag. Här hittar du information om områdena för Wibe kabelstegar, Canalis kanalskenor KBA, KBB och KBC, Thorsman installationssystem, installationsmateriel, KNX, DCL lamputtag, normsystem Resi9, strömbrytare och uttag i serierna Exxact, Aqua-Stark, Argus, Robust och Renova, elbilsladdare EVlink, nätverk Actassi och arbetsbelysning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Schneider Electrics BÄSTA VAL har samlat de bästa och populära produkterna och tjänsterna på ettoch samma ställe – vi hoppas det ska underlätta din vardag. Här hittar du information om områdena för Wibe kabelstegar, Canalis kanalskenor KBA, KBB och KBC, Thorsman installationssystem, installationsmateriel, KNX, DCL lamputtag, normsystem Resi9, strömbrytare och uttag i serierna Exxact, Aqua-Stark, Argus, Robust och Renova, elbilsladdare EVlink, nätverk Actassi och arbetsbelysning.
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    Paketlösningar för nybyggnation av lägenheter (Version 1.0)
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2018-07-01
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 243.5 KB
    Datum 2018-11-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 670.2 KB
    Datum 2018-11-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 301.8 KB
    Datum 2018-11-22
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 456 KB
    Datum 2010-05-06
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36011 : IMT36011_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36011_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    IMT36011_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36011 : Kopplingsstycke c/c 71mm, Vit. För sammankoppling av apparatdosor
    Beskrivning
    Kopplingsstycke c/c 71mm, Vit. För sammankoppling av apparatdosor
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Kopplingsstycke c/c 71mm, Vit. För sammankoppling av apparatdosor
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36011 : IMT36011_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36011_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    IMT36011_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.4)
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 538.3 KB
    Datum 2020-10-20
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.