Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT36174 Schneider Electric

IMT36174

E-nummer: 1458020

Bild av IMT36174 Schneider Electric
IMT36174
E-nummer: 1458020

Kabeltätning TET M7-10C Svart CR IP67, för metrisk gänga, M20, 50st/fp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480163739
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    product range
    Thorsman TET
    product type
    Tätning
    colour
    Svart
    quantity per package
    50 st
    Teknisk data
    material
    CR (kloropren)
    kabeldiameter
    7…10 mm
    håltagningsdiameter
    20 mm
    Miljö
    IP-Class
    IP67
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    6,000 g
    Förpackning 1 höjd
    25,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    20,000 mm
    Förpackning 1 längd
    25,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2017-11-29
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 329.1 KB
    Datum 2019-09-30
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36174 : Kabeltätning TET M7-10C Svart CR IP67, för metrisk gänga, M20, 50st/fp
    Beskrivning
    Kabeltätning TET M7-10C Svart CR IP67, för metrisk gänga, M20, 50st/fp
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Kabeltätning TET M7-10C Svart CR IP67, för metrisk gänga, M20, 50st/fp
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36174 : Kabeltätning TET M7-10C Svart CR IP67, för metrisk gänga, M20, 50st/fp
    Beskrivning
    Kabeltätning TET M7-10C Svart CR IP67, för metrisk gänga, M20, 50st/fp
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Kabeltätning TET M7-10C Svart CR IP67, för metrisk gänga, M20, 50st/fp
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.