Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial S3D
Bild av IMT36179 Schneider Electric

IMT36179

E-nummer: 1458013

Green premium brand logo
Bild av IMT36179 Schneider Electric
IMT36179
E-nummer: 1458013
Green premium brand logo

Kabeltätning TET 3-5 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø12,5 mm, 50st/fp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480163784
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    product range
    Thorsman TET
    product type
    Tätning
    colour
    Grå
    quantity per package
    50 st
    Teknisk data
    material
    EPDM
    ISO gänga
    M12
    kabeldiameter
    3…5 mm
    håltagningsdiameter
    12,5 mm
    Miljö
    IP-Class
    IP67
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,003 kg
    Förpackning 1 höjd
    14,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    15,000 mm
    Förpackning 1 längd
    15,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska6
    • engelska9
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2019-06-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2017-11-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.7 MB
    Datum 2017-03-13
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Mureva IP55 kopplingsdosor (Version 2.0)
    Beskrivning
    I tuffa miljöer finns alltid en risk för att elinstallationer blir utsatta för vatten eller damm. Mureva-sortimentet av utanpåliggande dosor lever väl upp till branschens högt ställda säkerhetskrav och erbjuder ett brett utbud av produkter för säkra installationer i krävande miljöer, såväl inomhus som utomhus.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.8 MB
    Datum 2018-01-19
    Beskrivning
    I tuffa miljöer finns alltid en risk för att elinstallationer blir utsatta för vatten eller damm. Mureva-sortimentet av utanpåliggande dosor lever väl upp till branschens högt ställda säkerhetskrav och erbjuder ett brett utbud av produkter för säkra installationer i krävande miljöer, såväl inomhus som utomhus.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 645.7 KB
    Datum 2018-04-26
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 329.1 KB
    Datum 2019-09-30
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36179 : Kabeltätning TET 3-5 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø12,5 mm, 50st/fp
    Beskrivning
    Kabeltätning TET 3-5 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø12,5 mm, 50st/fp
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Kabeltätning TET 3-5 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø12,5 mm, 50st/fp
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36179 : Kabeltätning TET 3-5 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø12,5 mm, 50st/fp
    Beskrivning
    Kabeltätning TET 3-5 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø12,5 mm, 50st/fp
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Kabeltätning TET 3-5 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø12,5 mm, 50st/fp
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36179 : Kabeltätning TET 3-5 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø12,5 mm, 50st/fp
    Beskrivning
    Kabeltätning TET 3-5 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø12,5 mm, 50st/fp
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Kabeltätning TET 3-5 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø12,5 mm, 50st/fp
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.