Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Mureva
Bild av IMT36186 Schneider Electric

IMT36186

E-nummer: 1438280

Green premium brand logo
Bild av IMT36186 Schneider Electric
IMT36186
E-nummer: 1438280
Green premium brand logo

Utvändig koppl.dosa Vit IP44, 39mm djup, skruvfastsatt lock, utan plint. Skärmad

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480148590
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Mureva
    typ av produkt eller komponent
    Kopplingslåda
    färg
    Vit (RAL 9010)
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    montering
    Med skruvar: täcklock
    basmått
    82 x 82 x 39 mm
    Kabelingång
    Genomföringar
    kabelnumrering
    6 diameter: 19 mm
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren): doskropp och lock
    SEBS (styren-eten-butylen styren): tätning
    Terminals
    Utan plint
    Höjd
    82 mm
    Bredd
    82 mm
    Djup
    55 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…40 °C
    IP-kapslingsklass
    IP44
    Glow wire temp
    650 °C
    standarder
    EN 60670
    produktcertifieringar
    CE
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska3
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2017-03-13
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36186 : Utvändig koppl.dosa Vit IP44, 39mm djup, skruvfastsatt lock, utan plint. Skärmad
    Beskrivning
    Utvändig koppl.dosa Vit IP44, 39mm djup, skruvfastsatt lock, utan plint. Skärmad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Utvändig koppl.dosa Vit IP44, 39mm djup, skruvfastsatt lock, utan plint. Skärmad
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36186 : Utvändig koppl.dosa Vit IP44, 39mm djup, skruvfastsatt lock, utan plint. Skärmad
    Beskrivning
    Utvändig koppl.dosa Vit IP44, 39mm djup, skruvfastsatt lock, utan plint. Skärmad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Utvändig koppl.dosa Vit IP44, 39mm djup, skruvfastsatt lock, utan plint. Skärmad
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36186 : Utvändig koppl.dosa Vit IP44, 39mm djup, skruvfastsatt lock, utan plint. Skärmad
    Beskrivning
    Utvändig koppl.dosa Vit IP44, 39mm djup, skruvfastsatt lock, utan plint. Skärmad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Utvändig koppl.dosa Vit IP44, 39mm djup, skruvfastsatt lock, utan plint. Skärmad
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.