Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36193 Schneider Electric

IMT36193

E-nummer: 1421303

Green premium brand logo
Bild av IMT36193 Schneider Electric
IMT36193
E-nummer: 1421303
Green premium brand logo

Apparatdosa dbl/trpl justerbar 24-39mm, 4 flexibla studsar Ø16

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480164040
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    produktnamn
    Multifix Eco
    typ av produkt eller komponent
    Apparatdosa
    enhetsapplikation
    Dubbelgips
    kvantitet per set
    50 st
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    enhetskomposition
    Studsar med låsbläck av rostfritt stål
    Justerbar gängad ring
    Utan lock
    montagefästen
    Skiva - tjocklek: 10…27 mm
    antal studsar
    4 flexibel - diameter: 16 mm
    antal fack
    1 fack
    färg
    Grå (NCS 3500)
    material
    PEHD (polyeten med hög densitet) (obehandlad)
    avstånd mellan stöd
    60 mm
    diameter
    70 mm
    Internt djup
    55 mm
    längd
    160 mm
    Bredd
    69 mm
    Djup
    84 mm
    nettovikt
    0,077 kg
    kabel area/dimension
    2,5 mm²
    rördiameter
    16 mm
    tätning
    Utan
    anslutningar - plintar
    Påsnäppbar
    Miljö
    standarder
    IEC 60670-1
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…90 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska7
    • engelska3
    • finska1
    • franska1
    • italienska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 201.7 KB
    Datum 2013-10-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 326.8 KB
    Datum 2013-04-15
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 189.3 KB
    Datum 2019-11-20
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36193 : Apparatdosa dbl/trpl justerbar 24-39mm, 4 flexibla studsar Ø16
    Beskrivning
    Apparatdosa dbl/trpl justerbar 24-39mm, 4 flexibla studsar Ø16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Apparatdosa dbl/trpl justerbar 24-39mm, 4 flexibla studsar Ø16
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 291.4 KB
    Datum 2017-12-19
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36193 : Apparatdosa dbl/trpl justerbar 24-39mm, 4 flexibla studsar Ø16
    Beskrivning
    Apparatdosa dbl/trpl justerbar 24-39mm, 4 flexibla studsar Ø16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Apparatdosa dbl/trpl justerbar 24-39mm, 4 flexibla studsar Ø16
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36193 : Apparatdosa dbl/trpl justerbar 24-39mm, 4 flexibla studsar Ø16
    Beskrivning
    Apparatdosa dbl/trpl justerbar 24-39mm, 4 flexibla studsar Ø16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Apparatdosa dbl/trpl justerbar 24-39mm, 4 flexibla studsar Ø16
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.