Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36234 Schneider Electric
Utgången

IMT36234

E-nummer: 1421410

Green premium brand logo
Bild av IMT36234 Schneider Electric
Utgången
IMT36234
E-nummer: 1421410
Green premium brand logo

dubbelstuds styv, kombi Ø16/20mm. Skärmad

Visa fler egenskaper
IMT36234  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3606480164453
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    produktnamn
    Multifix Shielded
    typ av produkt eller komponent
    Dubbel rörmuff, stela skenor
    tillgänglig utrustning
    Monterade tätningar och två reduceringshylsor
    kvantitet per set
    Sats om 20
    Teknisk data
    produktdestination
    Ledning 2 16…20 mm
    enhetskomposition
    Studsar med låsbläck av rostfritt stål
    färg
    Svart (RAL 9005)
    material
    PP (polypropylen)
    längd
    45 mm
    Bredd
    54 mm
    Djup
    31 mm
    nettovikt
    0,013 kg
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska2
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36234 : IMT36234_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36234_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    IMT36234_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36234 : IMT36234_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36234_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    IMT36234_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.