Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36239 Schneider Electric
Utgången

IMT36239

E-nummer: 1424851

Bild av IMT36239 Schneider Electric
Utgången
IMT36239
E-nummer: 1424851

Isoleringshylsa för skärmad dosa, för flexiblastuds Ø20 och fast Ø16, Gul

Visa fler egenskaper
IMT36239  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3606480164507
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    kompatibilitetsintervall
    Multifix Shielded
    typ av produkt eller komponent
    Isolationshylsa
    specifik produktanvändning
    Används för att få en dubbel isolering vid anslutning av enkelisolerad tråd
    kvantitet per set
    Sats om 20
    Teknisk data
    produktdestination
    diameter: 20 mm flexibelt rör
    diameter: 16 mm styv ledning
    färg
    Gul
    material
    PE (polyeten)
    längd
    35 mm
    Bredd
    20 mm
    Djup
    17 mm
    nettovikt
    0,001 kg
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.