Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36242 Schneider Electric
Utgången

IMT36242

Green premium brand logo
Bild av IMT36242 Schneider Electric
Utgången
IMT36242
Green premium brand logo

Multifix Eco förhöjningsring 13mm för takdosa

Visa fler egenskaper
IMT36242  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3606480164538
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    produktnamn
    Multifix Eco
    enhetens korta namn
    JKR8
    typ av produkt eller komponent
    Förhöjningsring
    tillgänglig utrustning
    Två 35 mm långa M4 skruvar
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    produktdestination
    För takbox
    material
    PA (polyamid) 6
    diameter
    13 mm
    längd
    94 mm
    Bredd
    23 mm
    nettovikt
    0,031 kg
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    26,000 g
    Förpackning 1 höjd
    1,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    23,000 mm
    Förpackning 1 längd
    94,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska3
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.2 KB
    Datum 2010-03-17
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36242 : IMT36242_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36242_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    IMT36242_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36242 : IMT36242_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36242_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    IMT36242_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.