Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36243 Schneider Electric

IMT36243

E-nummer: 1623332

Green premium brand logo
Bild av IMT36243 Schneider Electric
IMT36243
E-nummer: 1623332
Green premium brand logo

Doskniv med läderhölster, extra lång egg för håltagning i flexibla studsar

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480164545
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    kompatibilitetsintervall
    Multifix Eco
    typ av produkt eller komponent
    Doskniv
    tillgänglig utrustning
    Läderhölster
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    Teknisk data
    längd
    40 mm
    Bredd
    30 mm
    Djup
    180 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    Exxact produktkatalog (Version 4.1)
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.6 MB
    Datum 2018-08-20
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Exxact - Sveriges bredaste apparatserie (Version 2.0)
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2017-02-15
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36243 : IMT36243_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36243_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    IMT36243_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36243 : IMT36243_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36243_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    IMT36243_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36243 : IMT36243_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36243_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    IMT36243_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.