Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36245 Schneider Electric
Utgången

IMT36245

E-nummer: 1420543

Green premium brand logo
Bild av IMT36245 Schneider Electric
Utgången
IMT36245
E-nummer: 1420543
Green premium brand logo

Täcklock för apparatdosa c/c 60, skruvfastsättning, Trend utförande, P-vit

Visa fler egenskaper
IMT36245  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3606480164569
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    kompatibilitetsintervall
    Multifix Eco
    typ av produkt eller komponent
    Täckplatta
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    Teknisk data
    antal fack
    1 fack
    produktdestination
    Apparatdosa
    montering
    Med skruvar
    färg
    Vit
    längd
    82 mm
    Bredd
    82 mm
    Djup
    12 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,000 g
    Förpackning 1 höjd
    12,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    82,000 mm
    Förpackning 1 längd
    82,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36245 : Täcklock för apparatdosa c/c 60, skruvfastsättning, Trend utförande, P-vit
    Beskrivning
    Täcklock för apparatdosa c/c 60, skruvfastsättning, Trend utförande, P-vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Täcklock för apparatdosa c/c 60, skruvfastsättning, Trend utförande, P-vit
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36245 : Täcklock för apparatdosa c/c 60, skruvfastsättning, Trend utförande, P-vit
    Beskrivning
    Täcklock för apparatdosa c/c 60, skruvfastsättning, Trend utförande, P-vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Täcklock för apparatdosa c/c 60, skruvfastsättning, Trend utförande, P-vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36245 : Täcklock för apparatdosa c/c 60, skruvfastsättning, Trend utförande, P-vit
    Beskrivning
    Täcklock för apparatdosa c/c 60, skruvfastsättning, Trend utförande, P-vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Täcklock för apparatdosa c/c 60, skruvfastsättning, Trend utförande, P-vit
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.