Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36257 Schneider Electric

IMT36257

E-nummer: 1424405

Green premium brand logo
Bild av IMT36257 Schneider Electric
IMT36257
E-nummer: 1424405
Green premium brand logo

Apparatdosa 26mm, 3 studsar Ø16, tätslutande ingjutningslock, Röd

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480161230
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    produktnamn
    Multifix TED
    enhetens korta namn
    TED-A26 IG
    typ av produkt eller komponent
    Apparatdosa
    enhetsapplikation
    Dubbelgips
    kvantitet per set
    Sats om 100
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    enhetskomposition
    Med studsarna placerade 26mm från dosans framkant
    Ingjutna lock
    montagefästen
    Skiva
    antal studsar
    3 - diameter: 16 mm
    antal fack
    1 fack
    färg
    Röd
    material
    PEHD (polyeten med hög densitet) (obehandlad)
    avstånd mellan stöd
    60 mm
    diameter
    74 mm
    Internt djup
    46 mm
    längd
    120 mm
    Bredd
    50 mm
    Djup
    48 mm
    kabel area/dimension
    2,5 mm²
    rördiameter
    16 mm
    tätning
    Med
    anslutningar - plintar
    Skruvad
    Miljö
    standarder
    IEC 60670-1
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    51,500 g
    Förpackning 1 höjd
    50,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    70,000 mm
    Förpackning 1 längd
    120,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska4
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36257 : Apparatdosa 26mm, 3 studsar Ø16, tätslutande ingjutningslock, Röd
    Beskrivning
    Apparatdosa 26mm, 3 studsar Ø16, tätslutande ingjutningslock, Röd
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Apparatdosa 26mm, 3 studsar Ø16, tätslutande ingjutningslock, Röd
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 943.3 KB
    Datum 2010-03-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36257 : Apparatdosa 26mm, 3 studsar Ø16, tätslutande ingjutningslock, Röd
    Beskrivning
    Apparatdosa 26mm, 3 studsar Ø16, tätslutande ingjutningslock, Röd
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Apparatdosa 26mm, 3 studsar Ø16, tätslutande ingjutningslock, Röd
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36257 : Apparatdosa 26mm, 3 studsar Ø16, tätslutande ingjutningslock, Röd
    Beskrivning
    Apparatdosa 26mm, 3 studsar Ø16, tätslutande ingjutningslock, Röd
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Apparatdosa 26mm, 3 studsar Ø16, tätslutande ingjutningslock, Röd
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.