Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36258 Schneider Electric

IMT36258

E-nummer: 1424222

Green premium brand logo
Bild av IMT36258 Schneider Electric
IMT36258
E-nummer: 1424222
Green premium brand logo

Kopplingsdosa 13mm, studsar 3x Ø20, 2x Ø16, 1x Ø25, distans för 45mm regel, Grå

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480160387
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    produktfamilj
    Multifix
    produktnamn
    Multifix TED
    enhetens korta namn
    TED-S13
    typ av produkt eller komponent
    Kopplingslåda
    enhetsapplikation
    Enkelgips
    kvantitet per set
    50 st
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    enhetskomposition
    Med studsarna placerade 13mm från dosans framkant
    antal studsar
    6
    antal fack
    1 fack
    montagefästen
    Balk - tjocklek: 45 mm
    färg
    Grå
    material
    PE (polyeten)
    diameter
    82 mm
    bredd
    57 mm
    produktens vikt
    0,063 kg
    Internt djup
    55 mm
    maximum cable cross section
    2,5 mm²
    tätning
    Utan
    ytbehandling
    Obehandlad
    Miljö
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    63,000 g
    Förpackning 1 höjd
    82,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    56,000 mm
    Förpackning 1 längd
    128,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska5
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 410.5 KB
    Datum 2018-08-30
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36258 : Kopplingsdosa 13mm, studsar 3x Ø20, 2x Ø16, 1x Ø25, distans för 45mm regel, Grå
    Beskrivning
    Kopplingsdosa 13mm, studsar 3x Ø20, 2x Ø16, 1x Ø25, distans för 45mm regel, Grå
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Kopplingsdosa 13mm, studsar 3x Ø20, 2x Ø16, 1x Ø25, distans för 45mm regel, Grå
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 943.3 KB
    Datum 2010-03-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36258 : Kopplingsdosa 13mm, studsar 3x Ø20, 2x Ø16, 1x Ø25, distans för 45mm regel, Grå
    Beskrivning
    Kopplingsdosa 13mm, studsar 3x Ø20, 2x Ø16, 1x Ø25, distans för 45mm regel, Grå
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Kopplingsdosa 13mm, studsar 3x Ø20, 2x Ø16, 1x Ø25, distans för 45mm regel, Grå
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36258 : Kopplingsdosa 13mm, studsar 3x Ø20, 2x Ø16, 1x Ø25, distans för 45mm regel, Grå
    Beskrivning
    Kopplingsdosa 13mm, studsar 3x Ø20, 2x Ø16, 1x Ø25, distans för 45mm regel, Grå
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Kopplingsdosa 13mm, studsar 3x Ø20, 2x Ø16, 1x Ø25, distans för 45mm regel, Grå
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.