Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36262 Schneider Electric

IMT36262

E-nummer: 1424205

Green premium brand logo
Bild av IMT36262 Schneider Electric
IMT36262
E-nummer: 1424205
Green premium brand logo

Kopplingsdosa 26mm, 7 studsar Ø16, tätslutande ingjutningslock, Gul

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480160424
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    produktfamilj
    Multifix
    produktnamn
    Multifix TED
    enhetens korta namn
    TED-K26 IG
    typ av produkt eller komponent
    Kopplingslåda
    enhetsapplikation
    Dubbelgips
    kvantitet per set
    Sats om 100
    Teknisk data
    enhetskomposition
    Ingjutna lock
    Med studsarna placerade 26mm från dosans framkant
    antal studsar
    7 - diameter: 16 mm
    färg
    Gul
    material
    PE (polyeten)
    diameter
    82 mm
    längd
    50 mm
    Bredd
    128 mm
    Internt djup
    46 mm
    maximum cable cross section
    2,5 mm²
    tätning
    Med
    ytbehandling
    Obehandlad
    Miljö
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska4
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36262 : IMT36262_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36262_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    IMT36262_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 943.3 KB
    Datum 2010-03-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36262 : IMT36262_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36262_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    IMT36262_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36262 : IMT36262_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36262_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    IMT36262_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.