Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36281 Schneider Electric

IMT36281

E-nummer: 1424300

Green premium brand logo
Bild av IMT36281 Schneider Electric
IMT36281
E-nummer: 1424300
Green premium brand logo

Täcklock för kopplingsdosa, skruvfastsättning, Ø100

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480164781
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    kompatibilitetsintervall
    Multifix TED
    enhetens korta namn
    TED-TK
    typ av produkt eller komponent
    Täckplatta
    kvantitet per set
    50 st
    Teknisk data
    antal fack
    1 fack
    produktdestination
    Kopplingsdosa
    montering
    Med skruvar
    färg
    Vit
    material
    PA (polyamid)
    diameter
    100 mm
    nettovikt
    0,02 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    20 g
    Förpackning 1 höjd
    0,3 cm
    Förpackning 1 bredd
    10 cm
    Förpackning 1 längd
    10 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska7
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    Paketlösningar för nybyggnation av lägenheter (Version 1.0)
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2018-07-01
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36281 : Täcklock för kopplingsdosa, skruvfastsättning, Ø100
    Beskrivning
    Täcklock för kopplingsdosa, skruvfastsättning, Ø100
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Täcklock för kopplingsdosa, skruvfastsättning, Ø100
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 943.3 KB
    Datum 2010-03-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36281 : Täcklock för kopplingsdosa, skruvfastsättning, Ø100
    Beskrivning
    Täcklock för kopplingsdosa, skruvfastsättning, Ø100
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Täcklock för kopplingsdosa, skruvfastsättning, Ø100
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36281 : Täcklock för kopplingsdosa, skruvfastsättning, Ø100
    Beskrivning
    Täcklock för kopplingsdosa, skruvfastsättning, Ø100
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Täcklock för kopplingsdosa, skruvfastsättning, Ø100
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.