Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36298 Schneider Electric

IMT36298

E-nummer: 1424817

Green premium brand logo
Bild av IMT36298 Schneider Electric
IMT36298
E-nummer: 1424817
Green premium brand logo

Rörclips Ø20 utan spik Brun, för fastsättning av rör på träform

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480164958
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    kompatibilitetsintervall
    Multifix TED
    enhetens korta namn
    TED-R20U
    typ av produkt eller komponent
    Ledningsklämma
    specifik produktanvändning
    För fixering av ledningar på en cast
    kvantitet per set
    Sats om 100
    Teknisk data
    produktdestination
    För trä
    färg
    Brun
    material
    PE (polyeten)
    längd
    51 mm
    Bredd
    7 mm
    Djup
    70 mm
    nettovikt
    0,006 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    6 g
    Förpackning 1 höjd
    0,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    5,2 cm
    Förpackning 1 längd
    7,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska4
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36298 : Rörclips Ø20 utan spik Brun, för fastsättning av rör på träform
    Beskrivning
    Rörclips Ø20 utan spik Brun, för fastsättning av rör på träform
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Rörclips Ø20 utan spik Brun, för fastsättning av rör på träform
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 943.3 KB
    Datum 2010-03-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36298 : Rörclips Ø20 utan spik Brun, för fastsättning av rör på träform
    Beskrivning
    Rörclips Ø20 utan spik Brun, för fastsättning av rör på träform
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Rörclips Ø20 utan spik Brun, för fastsättning av rör på träform
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36298 : Rörclips Ø20 utan spik Brun, för fastsättning av rör på träform
    Beskrivning
    Rörclips Ø20 utan spik Brun, för fastsättning av rör på träform
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Rörclips Ø20 utan spik Brun, för fastsättning av rör på träform
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.