Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36301 Schneider Electric

IMT36301

E-nummer: 1647432

Green premium brand logo
Bild av IMT36301 Schneider Electric
IMT36301
E-nummer: 1647432
Green premium brand logo

Doslim, Ø12/300 till dosor och rör, smältpunkt ca82°C, flampunkt >200°C

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480164989
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    kompatibilitetsintervall
    Multifix TED
    enhetens korta namn
    TED-DLT
    typ av produkt eller komponent
    Lim
    kvantitet per set
    Sats med 30
    Teknisk data
    produktdestination
    För dosa och ledning
    smältpunktstemperatur
    82
    minimum flash point temperature
    200
    diameter
    12 mm
    längd
    300 mm
    nettovikt
    0,03 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    30,000 g
    Förpackning 1 bredd
    300,000 mm
    Förpackning 1 längd
    12,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska6
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Inst. manual Multifix TED hot-melt glue (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installation manual
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 320 KB
    Datum 2010-01-25
    Beskrivning
    Installation manual
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36301 : Doslim, Ø12/300 till dosor och rör, smältpunkt ca82°C, flampunkt >200°C
    Beskrivning
    Doslim, Ø12/300 till dosor och rör, smältpunkt ca82°C, flampunkt >200°C
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Doslim, Ø12/300 till dosor och rör, smältpunkt ca82°C, flampunkt >200°C
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 943.3 KB
    Datum 2010-03-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36301 : Doslim, Ø12/300 till dosor och rör, smältpunkt ca82°C, flampunkt >200°C
    Beskrivning
    Doslim, Ø12/300 till dosor och rör, smältpunkt ca82°C, flampunkt >200°C
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Doslim, Ø12/300 till dosor och rör, smältpunkt ca82°C, flampunkt >200°C
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36301 : Doslim, Ø12/300 till dosor och rör, smältpunkt ca82°C, flampunkt >200°C
    Beskrivning
    Doslim, Ø12/300 till dosor och rör, smältpunkt ca82°C, flampunkt >200°C
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Doslim, Ø12/300 till dosor och rör, smältpunkt ca82°C, flampunkt >200°C
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.