Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36302 Schneider Electric

IMT36302

E-nummer: 1424695

Green premium brand logo
Bild av IMT36302 Schneider Electric
IMT36302
E-nummer: 1424695
Green premium brand logo

Takdosa 13mm, studsar 8x Ø16 och 2x Ø20, Grön

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480160356
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    produktfamilj
    Multifix
    produktnamn
    Multifix TED
    enhetens korta namn
    TED-T13
    typ av produkt eller komponent
    Takdosa enkel
    enhetsapplikation
    Enkelgips
    kvantitet per set
    50 st
    Teknisk data
    enhetskomposition
    Med studsarna placerade 13mm från dosans framkant
    Lock
    antal studsar
    2 - diameter: 20 mm
    8 - diameter: 16 mm
    färg
    Grön
    material
    PEHD (polyeten med hög densitet) (obehandlad)
    diameter
    83 mm
    längd
    139 mm
    Bredd
    36 mm
    Djup
    36 mm
    nettovikt
    0,105 kg
    anslutningar - plintar
    Påsnäppbar
    maximum cable cross section
    2,5 mm²
    tätning
    Utan
    Internt djup
    34 mm
    Miljö
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    105,000 g
    Förpackning 1 höjd
    83,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    36,000 mm
    Förpackning 1 längd
    139,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska4
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36302 : IMT36302_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36302_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    IMT36302_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 943.3 KB
    Datum 2010-03-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36302 : IMT36302_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36302_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    IMT36302_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36302 : IMT36302_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36302_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    IMT36302_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.