Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36315 Schneider Electric

IMT36315

E-nummer: 1420001

Green premium brand logo
Bild av IMT36315 Schneider Electric
IMT36315
E-nummer: 1420001
Green premium brand logo

Kopplingsdosa 13/26mm, studsar 5x Ø16 och 2x Ø20, Grön

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480161247
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    produktfamilj
    Multifix
    produktnamn
    Multifix BP
    enhetens korta namn
    BP-201
    typ av produkt eller komponent
    Kopplingslåda
    enhetsapplikation
    Enkelgips
    Dubbelgips
    kvantitet per set
    50 st
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    enhetskomposition
    Med studsarna placerade 13mm från dosans framkant
    antal studsar
    5 stela skenor - diameter: 16 mm
    2 stela skenor - diameter: 20 mm
    antal fack
    1 fack
    färg
    Grön (NCS 1030-G30Y)
    material
    PEHD (polyeten med hög densitet)
    diameter
    82 mm
    längd
    130 mm
    Bredd
    48 mm
    nettovikt
    0,08 kg
    Internt djup
    46 mm
    maximum cable cross section
    2,5 mm²
    tätning
    Utan
    ytbehandling
    Obehandlad
    Miljö
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska7
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    Paketlösningar för nybyggnation av lägenheter (Version 1.0)
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2018-07-01
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36315 : Kopplingsdosa 13/26mm, studsar 5x Ø16 och 2x Ø20, Grön
    Beskrivning
    Kopplingsdosa 13/26mm, studsar 5x Ø16 och 2x Ø20, Grön
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Kopplingsdosa 13/26mm, studsar 5x Ø16 och 2x Ø20, Grön
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 922.5 KB
    Datum 2010-02-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36315 : Kopplingsdosa 13/26mm, studsar 5x Ø16 och 2x Ø20, Grön
    Beskrivning
    Kopplingsdosa 13/26mm, studsar 5x Ø16 och 2x Ø20, Grön
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Kopplingsdosa 13/26mm, studsar 5x Ø16 och 2x Ø20, Grön
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36315 : Kopplingsdosa 13/26mm, studsar 5x Ø16 och 2x Ø20, Grön
    Beskrivning
    Kopplingsdosa 13/26mm, studsar 5x Ø16 och 2x Ø20, Grön
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Kopplingsdosa 13/26mm, studsar 5x Ø16 och 2x Ø20, Grön
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.