Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36327 Schneider Electric
Utgången

IMT36327

E-nummer: 1420657

Green premium brand logo
Bild av IMT36327 Schneider Electric
Utgången
IMT36327
E-nummer: 1420657
Green premium brand logo

Täcklock Ø110/4 med skruvfastsättning, för skärmad takdosa

Visa fler egenskaper
IMT36327  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3606480165115
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    kompatibilitetsintervall
    Multifix Ceiling
    typ av produkt eller komponent
    Täckplatta
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    Teknisk data
    produktdestination
    Skärmad takdosa
    enhetsapplikation
    Begränsning av elektromagnetsiak fält
    montering
    Med skruvar
    färg
    Grå
    längd
    110 mm
    bredd
    110 mm
    djup
    4 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    35,000 g
    Förpackning 1 höjd
    5,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    100,000 mm
    Förpackning 1 längd
    100,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska2
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36327 : Täcklock Ø110/4 med skruvfastsättning, för skärmad takdosa
    Beskrivning
    Täcklock Ø110/4 med skruvfastsättning, för skärmad takdosa
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    Täcklock Ø110/4 med skruvfastsättning, för skärmad takdosa
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36327 : Täcklock Ø110/4 med skruvfastsättning, för skärmad takdosa
    Beskrivning
    Täcklock Ø110/4 med skruvfastsättning, för skärmad takdosa
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    Täcklock Ø110/4 med skruvfastsättning, för skärmad takdosa
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.