Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36340 Schneider Electric

IMT36340

E-nummer: 1420630

Green premium brand logo
Bild av IMT36340 Schneider Electric
IMT36340
E-nummer: 1420630
Green premium brand logo

Takdosa 26mm, c/c 70mm, studsar 8x Ø16, 2x Ø20, knockouts i botten, tätt lock

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480160547
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    produktfamilj
    Multifix
    produktnamn
    Multifix Ceiling
    enhetens korta namn
    TB50/SH26
    typ av produkt eller komponent
    Takdosa med muffar och knock-outs
    kvantitet per set
    50 st
    Teknisk data
    enhetskomposition
    Med studsarna placerade 26mm från dosans framkant
    Lock
    montagefästen
    Hollow wall
    antal studsar
    2 - diameter: 20 mm
    8 - diameter: 16 mm
    kabelingång
    2 knock-out för 16 mm botten ledning
    2 knock-out för 20 mm botten ledning
    färg
    Grå
    material
    PEHD (polyeten med hög densitet) (obehandlad)
    diameter
    83 mm
    avstånd mellan centrum
    70 mm
    längd
    145 mm
    Bredd
    145 mm
    Djup
    52 mm
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar
    maximum cable cross section
    2,5 mm²
    tätning
    Utan
    Internt djup
    49 mm
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1 g
    Förpackning 1 höjd
    5,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    14,5 cm
    Förpackning 1 längd
    14,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska7
    • engelska1
    • norska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    Paketlösningar för nybyggnation av lägenheter (Version 1.0)
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2018-07-01
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 217.9 KB
    Datum 2015-03-09
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36340 : Takdosa 26mm, c/c 70mm, studsar 8x Ø16, 2x Ø20, knockouts i botten, tätt lock
    Beskrivning
    Takdosa 26mm, c/c 70mm, studsar 8x Ø16, 2x Ø20, knockouts i botten, tätt lock
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Takdosa 26mm, c/c 70mm, studsar 8x Ø16, 2x Ø20, knockouts i botten, tätt lock
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36340 : Takdosa 26mm, c/c 70mm, studsar 8x Ø16, 2x Ø20, knockouts i botten, tätt lock
    Beskrivning
    Takdosa 26mm, c/c 70mm, studsar 8x Ø16, 2x Ø20, knockouts i botten, tätt lock
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Takdosa 26mm, c/c 70mm, studsar 8x Ø16, 2x Ø20, knockouts i botten, tätt lock
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36340 : Takdosa 26mm, c/c 70mm, studsar 8x Ø16, 2x Ø20, knockouts i botten, tätt lock
    Beskrivning
    Takdosa 26mm, c/c 70mm, studsar 8x Ø16, 2x Ø20, knockouts i botten, tätt lock
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Takdosa 26mm, c/c 70mm, studsar 8x Ø16, 2x Ø20, knockouts i botten, tätt lock
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.